text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
14 produkter hittades
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
GTIN: 4046548095074
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill, grindöppningsriktning vänster. Förpackningeninnehåller = 1 dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).

På begäran
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
GTIN: 4046548095081
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill , grindöppningsriktning höger. Förpackningen innehåller = 1dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).

På begäran
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
GTIN: 4046548095050
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill, grindöppningsriktning höger. Förpackningeninnehåller = 1 dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).

På begäran
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
GTIN: 4046548095029
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill , grindöppningsriktning vänster. Förpackningen innehåller = 1dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).

På begäran
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
GTIN: 4046548095067
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill , grindöppningsriktning vänster. Förpackningen innehåller = 1dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).

På begäran
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
GTIN: 4046548095036
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill, grindöppningsriktning vänster. Förpackningeninnehåller = 1 dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).

På begäran
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
GTIN: 4046548095043
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill , grindöppningsriktning höger. Förpackningen innehåller = 1dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).

På begäran
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
GTIN: 4046548095456
Grindgreppsmodul för fullkodade och unikt fullkodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill, grindöppningsriktning höger. Förpackningeninnehåller = 1 dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).

På begäran
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
GTIN: 4046548095616
PSENml DHM monteringsskena, behövs till skjutdörrar. Förpackningeninnehåller = 2 monteringsskenor.

På begäran
PSEN ml DHM handle red
6O000011
GTIN: 4046548095487
Svart grindgrepp med röd greppinsats för PSENmlock DHM ”nödöppningsgrepp”.

På begäran
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
GTIN: 4046548095609
Monteringsplatta för grindgreppsmodulen, när monteringsplattan 570490används för brytaren PSEN ml.

På begäran
PSEN ml DHM extension
6O000009
GTIN: 4046548095463
Förlängningsenhet för montering av grindgrepp för grindar som är bredareän 20 mm. Förpackningen innehåller = 2 förlängningar (vardera med en längdpå 25 mm).

På begäran
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
GTIN: 4046548095494
Täckhylsor för täckning av förlängningarna. Förpackningen innehåller = 2 förlängningshylsor (vardera med en längd på 25 mm).

På begäran
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
GTIN: 4046548095470
Svart grindgrepp med gul greppinsats för PSENmlock DHM.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning