text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
33 produkter hittades
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
GTIN: 4046548090482
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement

På begäran
PSEN mg mounting plate
6M000053
GTIN: 4046548112405
PSENmgate mounting plate

På begäran
PSEN ml mounting plate
570490
GTIN: 4046548082906
Monteringsplatta för 40 mm standardprofiler

På begäran
PSEN ml bracket sliding door
570492
GTIN: 4046548082913
Monteringsvinkel för skjutgrindar

På begäran
PSEN ml escape release extension
570462
GTIN: 4046548090055
Förlängningar för nödöppningen, 25 mm förlängningselement, rostfritt stål

På begäran
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
GTIN: 4046548090499
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 2,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement

På begäran
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
GTIN: 4046548090512
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 3,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement

På begäran
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
GTIN: 4046548090536
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 4,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement

På begäran
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
GTIN: 4046548090529
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 3,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement

På begäran
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
GTIN: 4046548090505
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 2,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement

På begäran
PSEN ml escape release
570460
GTIN: 4046548090475
Nödöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, förpackningen innehåller = nödöppningsstång och monteringstillbehör

På begäran
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
GTIN: 4046548094824
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 0,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement. Med denna variant ska du säkerställa rakast möjliga montering. För nödupplåsningar med artikelnummer 570466 och 570467 kan funktionen och livslängden reduceras om drag-tryckkabeln böjs.

På begäran
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
GTIN: 4046548094855
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 1,25m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement

På begäran
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
GTIN: 4046548094831
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, kabellängd 0,75m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och manöverelement. Med denna variant ska du säkerställa rakast möjliga montering. För nödupplåsningar med artikelnummer 570466 och 570467 kan funktionen och livslängden reduceras om drag-tryckkabeln böjs.

På begäran
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
GTIN: 4046548094947
Adapter för inriktning av PSENmlock-manöverdonet för små grindar: radie300-500 mm. Förpackningen innehåller = 1 adapter

På begäran
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
GTIN: 4046548095616
PSENml DHM monteringsskena, behövs till skjutdörrar. Förpackningeninnehåller = 2 monteringsskenor.

På begäran
PSEN ml DHM handle red
6O000011
GTIN: 4046548095487
Svart grindgrepp med röd greppinsats för PSENmlock DHM ”nödöppningsgrepp”.

På begäran
PSEN ml mounting plate angled
570476
GTIN: 4046548096972
Monteringsvinkel för PSENmlock, passar 40 mm standardprofiler

På begäran
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
GTIN: 4046548095609
Monteringsplatta för grindgreppsmodulen, när monteringsplattan 570490används för brytaren PSEN ml.

På begäran
PSEN ml DHM extension
6O000009
GTIN: 4046548095463
Förlängningsenhet för montering av grindgrepp för grindar som är bredareän 20 mm. Förpackningen innehåller = 2 förlängningar (vardera med en längdpå 25 mm).

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning