text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
29 produkter hittades
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 5-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 5-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 1 000 N, 5-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, låsningsoberoende säkerhetsutgångar, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, låsningsoberoende säkerhetsutgångar, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, låsningsoberoende säkerhetsutgångar, hållkraft 1 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 2 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-DL2-P switch
6N000005
GTIN: 4046548092394
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 2 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-DL3-P switch
6N000006
GTIN: 4046548092400
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 2 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-DL1-N switch
6N000016
GTIN: 4046548092509
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 2 000 N, 5-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-DL2-N switch
6N000017
GTIN: 4046548092516
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 2 000 N, 5-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-DL3-N switch
6N000018
GTIN: 4046548092523
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, unikt kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, hållkraft 2 000 N, 5-polig M12-stickkontakt, enkelkoppling

På begäran
PSEN sl2-IL1-P switch
6N000022
GTIN: 4046548092561
Säkerhetsbrytare, med elektromagnetisk låsning, kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, låsningsoberoende säkerhetsutgångar, hållkraft 2 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-IL2-P switch
6N000023
GTIN: 4046548092578
Säkerhetsbrytare, med elektromagnetisk låsning, fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, låsningsoberoende säkerhetsutgångar, hållkraft 2 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-IL3-P switch
6N000024
GTIN: 4046548092585
Säkerhetsbrytare, med elektromagnetisk låsning, unikt kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, låsning för processkydd, låsningsoberoende säkerhetsutgångar, hållkraft 2 000 N, 8-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-GL1-S switch
6N000007
GTIN: 4046548092417
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, kodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, säker låsning för personskydd, hållkraft 2 000 N, 12-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
PSEN sl2-GL2-S switch
6N000008
GTIN: 4046548092424
Skyddsgrindsystem, med elektromagnetisk låsning, fullkodad, för säkerhetslåsning PSENslock2, säker låsning för personskydd, hållkraft 2 000 N, 12-polig M12-stickkontakt, seriekoppling

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning