text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
9 produkter hittades
PSEN cs key adapter V
532113
GTIN: 4046548084337
Nyckeladapter för PSEN cs3.1 key och PSEN cs4.2 key, vertikal, inklusive plastmutter, IP44

På begäran
PSEN cs key adapter bracket
532114
GTIN: 4046548084344
Monteringshjälp för PSENcode key med distansbricka, anslutning avPSENcode- brytare och PSENcode-nyckeladapter.

På begäran
PSEN cs3.1p Key 1 switch
541065
GTIN: 4046548099805
Säkerhetsbrytare för transpondernyckel PSEN cs4.1 Key, 2 säkerhetsutgångar, M8, 8-polig stickkontakt, kodad, tillbehör Nyckeladapter (532113) och nyckel (541181 eller 541182 eller 541183 eller 541184)

På begäran
PSEN cs4.2p Key 1 switch
541265
GTIN: 4046548103106
Säkerhetsbrytare för transpondernyckel PSEN cs4.1 Key, 2 säkerhetsutgångar, M8, 8-polig stickkontakt, unikt kodad, tillbehör Nyckeladapter (532113) och nyckel (541181 eller 541182 eller 541183 eller 541184)

På begäran
PSEN cs4.1 Key gy3
541183
GTIN: 4046548096682
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 3-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)

På begäran
PSEN cs4.1 Key gy2
541182
GTIN: 4046548096675
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 2-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)

På begäran
PSEN cs4.1 Key gy4
541184
GTIN: 4046548096644
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 4-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)

På begäran
PSEN cs4.1 Key bl
541186
GTIN: 4046548096699
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, blå markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)

På begäran
PSEN cs4.1 Key gy1
541181
GTIN: 4046548096668
Transpondernyckel för PSEN cs4.1p, grå 1-markering, material: plast, tillbehör nyckeladapter (532113)

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning