text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 produkter hittades
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, för seriekoppling med PSEN ix1, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningen innehåller = 1 sensormed manöverdon.

På begäran
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
GTIN: 4046548003390
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.

På begäran
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
GTIN: 4046548049770
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodad medM12-manöverdon, med 5 m kabel (PUR).

På begäran
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13mm, förpackningen innehåller = 1 sensor med manöverdon.

På begäran
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
GTIN: 4046548003543
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, brytavstånd8 mm, förpackningen innehåller = 1 st med manöverdon.

På begäran
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
GTIN: 4046548060416
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rätvinklig konstruktion, LED, IP6K9K, brytavstånd 10 mm, 5 m kabel,konstruktionshöjd 18 mm, förpackningen innehåller = 1 sensor med manöverdon.

På begäran
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
GTIN: 4046548003536
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, brytavstånd 8mm, för tillämpningar med PSEN ix1, förpackningen innehåller = 1 st medmanöverdon.

På begäran
PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch
525122
GTIN: 4046548003178
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-kontakt, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar med PSENix1, förpackningen innehåller = 1 st utan manöverdon, certifiering (TÜV, EAC, UL).

På begäran
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
GTIN: 4046548003437
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt, seriekoppling, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M8- stickkontakt

På begäran
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
GTIN: 4046548044775
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion,konstruktionshöjd 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1 st medmanöverdon, med 10 m kabel (PUR), ATEX-godkännande.

På begäran
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
GTIN: 4046548003444
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och runt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt, inkl. 1 par CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M8-stickkontakt

På begäran
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
GTIN: 4046548026689
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, hög konstruktion 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar med PSENix1, förpackningen innehåller = 1 st med manöverdon, med 10 m kabel (PUR).

På begäran
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
GTIN: 4046548044768
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion,konstruktionshöjd 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1 st medmanöverdon, med 10 m kabel (PUR), ATEX-godkännande.

På begäran
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
GTIN: 4046548003451
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar med PSENix1, förpackningen innehåller = 1 st med manöverdon.

På begäran
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504223
GTIN: 4046548003529
Magnetisk säkerhetsbrytare PSENmag, med säkerhetsbrytare och rätvinkligt manöverdon, ATEX-certifikat, 4-polig M8-stickkontakt, inkl.1 par CABLE/M8/CLIP för säkring av 1 M8-stickkontakt

På begäran
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
GTIN: 4046548049824
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar med PSEN ix1, förpackningeninnehåller = 1 st kodad med M12-manöverdon, med 10 m kabel (PUR).

På begäran
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
GTIN: 4046548003468
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller =1 stmed manöverdon.

På begäran
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
GTIN: 4046548049787
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar med PSEN ix1, förpackningeninnehåller = 1 st kodad med M12-manöverdon, med 5 m kabel (PUR).

På begäran
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
GTIN: 4046548049749
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, M8-stickkontakt, rund M12-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1st kodad med M12-manöverdon.

På begäran
PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit
504226
GTIN: 4046548026627
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, hög konstruktion 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller =1 st med manöverdon, med 5 m kabel (PUR).

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning