Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd13 mm, förpackningen innehåller =
1 sensor med manöverdon.
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, LED, IP67, brytavstånd 6 mm, konstruktionshöjd13 mm, förpackningen innehåller =
1 sensor med manöverdon.
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd13 mm, förpackningen innehåller =
1 sensor med manöverdon.
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13mm, förpackningen innehåller =
1 sensor med manöverdon.
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, brytavstånd8 mm, förpackningen innehåller =
1 st med manöverdon.
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 6 mm, konstruktionshöjd13 mm, förpackningen innehåller =
1 sensor med manöverdon.
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, för seriekoppling med
PSEN ix1, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningen innehåller = 1 sensormed manöverdon.
På begäran
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion,
IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67,
brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1 st kodad medM12-manöverdon, med 5 m kabel
(PUR).
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt med
LED, rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningeninnehåller = 1 st med
manöverdon.
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 1 hjälpkontakt n/o, rätvinklig
konstruktion, LED, IP6K9K, brytavstånd 10 mm, 5 m kabel,konstruktionshöjd 18
mm, förpackningen innehåller = 1 sensor med manöverdon.
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt,
rätvinklig konstruktion, konstruktionshöjd 13 mm, IP67, brytavstånd 8mm, för
tillämpningar med PSEN ix1, förpackningen innehåller = 1 st medmanöverdon.
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-kontakt, rund
M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar med PSENix1, förpackningen innehåller = 1
st utan manöverdon, certifiering (TÜV, EAC, UL).
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, rätvinklig konstruktion, IP69K,
med 5 m kabel (PUR), brytavstånd beroende på manöverdon 8/12 mm,
konstruktionshöjd 13 mm, för tillämpningar med PSEN ix1,
förpackningeninnehåller = 1 st utan manöverdon, certifiering (TÜV-,
EAC-, UL-, ECOLAB-kontrollerad).
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, IP69K, med
10 m kabel (PUR), brytavstånd beroende på manöverdon 8/12 mm,
konstruktionshöjd 13 mm, för tillämpningar med PSEN ix1, förpackningeninnehåller = 1 st utan
manöverdon, certifiering (TÜV-, EAC-, UL-, ECOLAB-kontrollerad).
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, med 5 m
kabel (PUR), konstruktionshöjd 13 mm, IP69K, brytavstånd 8 mm, för
tillämpningar med PSEN ix1, förpackningen innehåller =1 st utanmanöverdon, certifiering
(TÜV-, EAC-, UL-, ECOLAB-kontrollerad).
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 1 n/o 1 n/c, 4-polig M8-stickkontakt,
rund M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar medPSEN
ix1, förpackningen innehåller = 1 st utan manöverdon, certifiering(TÜV-, EAC-, UL-,
ECOLAB-kontrollerad).
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, 4-polig M8-stickkontakt, rund
M30-konstruktion, IP67, brytavstånd 8 mm, förpackningen innehåller = 1st utan manöverdon,
certifiering (TÜV-, EAC-, UL-, ECOLAB-kontrollerad).
På begäran
Magnetisk säkerhetsbrytare 3 n/o, rund M12-konstruktion, IP67, med 10
m kabel, förpackningen innehåller = 1 st utan manöverdon, certifiering(TÜV-, EAC-, UL-,
ECOLAB-kontrollerad).
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande