text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
15 produkter hittades
PSEN me1M / 1AR
570005
GTIN: 4046548002867
Skyddsgrindsystem med låsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c, matningsspänning24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me1S / 1AR
570001
GTIN: 4046548002904
Skyddsgrindsystem med låsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c,matningsspänning24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me1.02S/AS M12
570011
GTIN: 4046548065350
Mekanisk säkerhetslåsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC, M12/8pin-anslutning.

På begäran
PSEN me1M / 1AS
570004
GTIN: 4046548002874
Skyddsgrindsystem med låsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me1.2S / 1AR
570007
GTIN: 4046548052398
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip: Fjäderkraft 1 500 N, kontakter: 2 S, 2 Ö, manöverspänning 110–230 V AC.

På begäran
PSEN me1S / 1AS
570000
GTIN: 4046548002911
Skyddsgrindsystem med låsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter 2 n/o, 2 n/c, matningsspänning 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me1.2S / 1AS
570006
GTIN: 4046548052381
Mekanisk säkerhetslåsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip: Fjäderkraft 1 500 N, kontakter: 2 S, 2 Ö, manöverspänning 110–230 V AC.

På begäran
PSEN me1.21S / 1AR
570008
GTIN: 4046548065732
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip: Fjäderkraft 1 500 N, kontakter: 1 S, 3 Ö, matningsspänning 110–230 V AC.

På begäran
PSEN me1.02S/AR M12
570012
GTIN: 4046548094787
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip fjäderkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC, M12/8pin-anslutning.

På begäran
PSEN me1.02M/AR M12
570014
GTIN: 4046548095401
Mekanisk säkerhetslåsning, med vippmanöverdon, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC, M12/8pin-anslutning.

På begäran
PSEN me1.03M/AS n
570015
GTIN: 4046548095418
Mekanisk säkerhetslåsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC, M12/5pin anslutning.

På begäran
PSEN me1.02M/AS M12
570013
GTIN: 4046548094794
Mekanisk säkerhetslåsning, med standardmanöverdon, förreglingsprincip magnetkraft, kontakter: 2 S, 2 Ö, matningsspänning 24 V AC/DC, M12/8pin-anslutning.

På begäran
PSEN me1.02S / AA
570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me1.02S / AS
570016
GTIN: 4046548099706
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

På begäran
PSEN me1AA
570103
GTIN: 4046548099720
Angle Actuator

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning