text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
12 produkter hittades
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
GTIN: 4046548062069
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-s-14-045/1
630742
GTIN: 4046548062083
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 450 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-s-14-150/1
630749
GTIN: 4046548062151
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-s-14-105/1
630746
GTIN: 4046548062120
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-s-14-060/1
630743
GTIN: 4046548062090
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 600 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-s-14-120/1
630747
GTIN: 4046548062137
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-s-14-135/1
630748
GTIN: 4046548062144
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-s-14-090/1
630745
GTIN: 4046548062113
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 900 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-s-14-075/1
630744
GTIN: 4046548062106
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 750 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-s-14-030/1
630741
GTIN: 4046548062076
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 300 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-s-14-180/1
630751
GTIN: 4046548061987
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 800 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-s-14-165/1
630750
GTIN: 4046548061970
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning