text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
12 produkter hittades
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
GTIN: 4046548061758
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

På begäran
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
GTIN: 4046548061741
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
GTIN: 4046548061765
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 450 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
GTIN: 4046548061789
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 750 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
GTIN: 4046548061772
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 600 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
GTIN: 4046548062007
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
GTIN: 4046548061796
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 900 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-150/1
630729
GTIN: 4046548062038
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-165/1
630730
GTIN: 4046548062045
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-135/1
630728
GTIN: 4046548062021
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 350 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-120/1
630727
GTIN: 4046548062014
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 200 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-180/1
630731
GTIN: 4046548062052
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 800 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning