text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
194 produkter hittades
PSEN op4F-SL-14-075/1
631151
GTIN: 4046548086560
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 750 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan dödzon, smal konstruktion. Matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare:5-polig, mottagare 5-polig. Anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4S-1-2
630382
GTIN: 4046548047776
Säkerhetsljusbom, typ 4, PL e, kroppsskydd, lasersensor med ökad räckvidd, anslutning mottagare: 4-polig M12-stickkontakt, anslutning sändare: 4-polig M12-stickkontakt, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2S-1-1
630380
GTIN: 4046548047752
Säkerhetsljusbom, typ 2, PL c, kroppsskydd, infraröd sensor, anslutning mottagare: 4-polig M12-stickkontakt, anslutning sändare:4-polig M12-stickkontakt, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
GTIN: 4046548059427
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 150 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan dödzon, smal konstruktion. Matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare:5-polig, mottagare 5-polig. Anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-A-14-030/1
631000
GTIN: 4046548059410
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 300 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

På begäran
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
GTIN: 4046548059441
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 24 mm), skyddsfälthöjd 150 mm. Egenskaper: kaskadkoppling utan dödzon, smal konstruktion. Matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare:5-polig, mottagare 5-polig. Anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
GTIN: 4046548059434
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 300 mm. Egenskaper: muting, blanking, kaskadkoppling, inga dödzoner. Kan programmeras via programvaran PSENopt Configuratoreller direkt på ljusridån. Matningsspänning 24 V, anslutning via 18-polig pigtailkabel på M12-stickkontakt. Anslutningskontakt M12,sändare: 5-polig, mottagare: blanking 12-polig, muting 12-polig/5-polig.Pigtailkablar ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
GTIN: 4046548061758
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

På begäran
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
GTIN: 4046548061741
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
GTIN: 4046548061765
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 450 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
GTIN: 4046548061789
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 750 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
GTIN: 4046548061772
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 600 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
GTIN: 4046548062007
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 050 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4H-s-30-090/1
630765
GTIN: 4046548062243
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 900 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4H-s-30-060/1
630763
GTIN: 4046548062229
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 600 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
GTIN: 4046548062069
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4H-s-30-150/1
630769
GTIN: 4046548062281
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 500 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
GTIN: 4046548061796
Säkerhetsljusridå, typ 2, PL c, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 900 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 5-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4H-s-30-015/1
630760
GTIN: 4046548061994
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 150 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
PSEN op4H-s-30-165/1
630770
GTIN: 4046548062298
Säkerhetsljusridå, typ 4, PL e, handskydd (upplösning 30 mm), skyddsfälthöjd 1 650 mm, matningsspänning 24 V, anslutningskontakt M12, sändare: 4-polig, mottagare: 8-polig, anslutningskabel ingår inte.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning