text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
22 produkter hittades
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
GTIN: 4046548098129
PITgatebox nödstoppsknapp svart med signalkontakt, upplåsning genom vridning (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm

På begäran
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
GTIN: 4046548098112
PITgatebox nödstoppsknapp svart, upplåsning genom vridning (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm

På begäran
PIT gb blind cover
G1000010
GTIN: 4046548089639
PITgatebox blindstopp, IP65 (reservdel), monteringsdiameter: 22,3 mm

På begäran
PIT gb color covers
G1000009
GTIN: 4046548089622
PITgatebox färgskivor för lysknapp (reservdel)

På begäran
PIT gb es1
G1000005
GTIN: 4046548089387
PITgatebox nödstoppsknapp, upplåsning genom vridning (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm

På begäran
PIT gb es2
G1000011
GTIN: 4046548089646
PITgatebox nödstoppsknapp, med signalkontakt, upplåsning genom vridning (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3mm

På begäran
PIT gb key button
G1000007
GTIN: 4046548089608
PITgatebox nyckelknapp 1x40°, återfjädrande, (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm

På begäran
PIT gb push button
G1000006
GTIN: 4046548089394
PITgatebox tryckknapp, upplysningsbar, återfjädrande, (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm

På begäran
PIT gb key switch
G1000008
GTIN: 4046548089615
PITgatebox nyckelbrytare 2x90°, fast, (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm

På begäran
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
GTIN: 4046548098136
PITgatebox switchväljare, 2 x 60°, fast (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm

På begäran
PIT gb pushbutton red
G1000035
GTIN: 4046548098105
PITgatebox tryckknapp röd, framhävd (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm

På begäran
PIT gb spare part key
G1000040
GTIN: 4046548098150
Ersättningsnyckel, passar för nyckelknappar/nyckelbrytare 2 × 90° i produktfamiljen PITgatebox, förpackningsinnehåll: 2 styck

På begäran
PIT gb color cover bl s4
G1000019
GTIN: 4046548094633
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Locking, förpackningen innehåller 10 st

På begäran
PIT gb signal indicator
G1000039
GTIN: 4046548098143
PITgatebox utbytbar ljusindikator (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm

På begäran
PIT gb color cover wh s2
G1000014
GTIN: 4046548094497
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol ON, förpackningen innehåller 10 st

På begäran
PIT gb color cover wh s4
G1000016
GTIN: 4046548094510
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Locking, förpackningen innehåller 10 st

På begäran
PIT gb fixing spanner
G1000012
GTIN: 4046548091601
PITgatebox fästnyckel för gängning

På begäran
PIT gb color cover bl s5
G1000017
GTIN: 4046548094527
PITgatebox färgskivor för lysknapp, blå, IEC-symbol Request, förpackningen innehåller 10 st

På begäran
PIT gb color cover wh s3
G1000015
GTIN: 4046548094503
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Unlocking, förpackningen innehåller 10 st

På begäran
PIT gb color cover wh s1
G1000013
GTIN: 4046548094480
PITgatebox färgskivor för lysknapp, vit, IEC-symbol Start, förpackningen innehåller 10 st

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning