Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1
NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PITreader Key,
anslutning upptill, M12, 12-polig hylskontakt och M12, 4-polig
hylskontakt, Ethernet-gränssnitt, IP65, 5 färgskivor i
färgerna GN, BU, RD, YE och transparent
På begäran
PITgatebox med PITreader Key (knappenhet), hölje med nödstopp (2 NC/1
NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO) och PITreader Key,
anslutning nedtill, M12, 12-polig hylskontakt och M12, 4-polig
hylskontakt, Ethernet-gränssnitt, IP65, 5 färgskivor i färgerna
GN, BU, RD, YE och transparent
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp med signalkontakt (2 NC),
2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), 1 blindpropp, 12-polig M12-
stickkontakt, inkl. sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp med signalkontakt (2 NC),
2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), 1 nyckelknapp (1 NO), 12-
polig M12-stickkontakt, inkl. sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp (2 NC), 2 belysta
tryckknappar (vardera 1 NO), nyckelbrytare (2 NO), 12-polig M12-
stickkontakt, inkl. sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp (2 NC) och 3 belysta
tryckknappar, 12-polig M12-stickkontakt, inkl. sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp (2 NC), 3 belysta
tryckknappar (1 NC, 2 NO), 12-polig M12-stickkontakt, inkl.
sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med 3 belysta tryckknappar (1 NC,
3 NO), 1 ej belyst tryckknapp med utskjutande ram (röd),
12-polig M12-stickkontakt, inkl. sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med 4 belysta tryckknappar (vardera 1
NO), 12-polig M12-stickkontakt, inkl. sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp (2 NC), 2 belysta
tryckknappar (vardera 2 NO), 1 blindpropp, 12-polig M12-stickkontakt,inkl.
sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp (2 NC), 2 belysta
tryckknappar (vardera 1 NO), 1 switchväljare (2 NO), 12-poligM12-stickkontakt,
inkl. sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp (2 NC), 2 belysta
tryckknappar (vardera 1 NO), 1 ljusvarningsdon, 12-poligM12-stickkontakt, inkl.
sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med 3 belysta tryckknappar (vardera 1
NO), 1 Pilz-tryckknapp (2 NC), 12-polig M12-stickkontakt, inkl.
sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp med signalkontakt (2 NC),
2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), 1 ej belyst tryckknapp
(1 NO), 12-polig M12-stickkontakt, inkl. sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med 2 belysta tryckknappar (vardera 1
NO), 1 Pilz-tryckknapp (2 NC), 12-polig M12-stickkontakt, inkl.
sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappsats), hölje med nödstopp (2 NC), 1 tryckknapp
blå, 1 ljusvarningsdon, 1 blindpropp, 12-polig M12-stickkontakt, inkl.
sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox (knappenhet), hölje med nödstopp med signalkontakt (2 NC, 1
NO), 2 belysta tryckknappar (vardera 1 NO), 1 nyckelbrytare 1× 90
(1 NO), 12-polig M12-stickkontakt, inklusive sats med färgade lock
På begäran
PITgatebox nödstoppsknapp svart med signalkontakt, upplåsning genom
vridning (reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm
På begäran
PITgatebox nödstoppsknapp svart, upplåsning genom vridning
(reservdel). Monteringsdiameter: 22,3 mm
På begäran
PITgatebox blindstopp, IP65 (reservdel), monteringsdiameter: 22,3 mm
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande