text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
63 produkter hittades
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader basenhet. RFID-autentiseringssystem. Innehåll: basenhet, kontakt [402307]. Nödvändigt tillbehör: PITreader nyckeladapter.

På begäran
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader horisontell nyckeladapter + 1x mutter. Nödvändigt tillbehör för PITreader basenhet [402255].

På begäran
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Autentisering och funktionellt säkert system för driftsättsval i paketet. Innehåll: PITreader basenhet[402255], PIT m4SEU [402250], PITreader nyckeladapter h [402308], kontaktsats [402306]. 4 driftsätt BA1 till BA4 och ett särskilt driftsätt BA5. Key ID-gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer.

På begäran
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Säker utvärderingsenhet för driftlägesval. 4 driftlägen BA1 till BA4 och ett särskilt driftläge BA5. Key ID- gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Nödvändigt tillbehör: PITreader base unit [402255] eller PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Valfritt tillbehör: Kontaktsats [402306], PIT oe 4S [402311].

På begäran
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Kontaktsats för den säkra utvärderingsenheten för driftsättsval: PITm4SEU [402250]. Bestående av 1 x 4-pol., 1 x 5-pol., 1 x 8-pol. och 1 x 12- pol. hylslist i fjäderkraftsutförande, rak kabelutgång.

På begäran
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader, fri konfiguration av behörigheter Färg: gul Material: plast

På begäran
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1 Färg: gul Material: plast

På begäran
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1och 2 Färg: gul Material: plast

På begäran
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2 och 3 Färg: gul Material: plast

På begäran
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3 och 4 Färg: gul Material: plast

På begäran
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Utgående artikel

PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 5 driftsätt via en beröringsfri nickel och knappval. 4 driftsätt BA1 till BA4 och ett särskilt driftsätt
BA5. Behörighetsindikering via lysdioder, Key ID-gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 Färg: gul Material: plast

På begäran
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Transpondernyckel för autentiseringssystemet PITreader PITreader, behörighet för driftsätt 1, 2, 3, 4 och 5 (service) Färg: gul Material: plast

På begäran
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Utgående artikel

PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 3 driftsätt via en beröringsfri nyckel och knappval. 4 driftsätt BA1 och BA2 och ett särskilt driftsätt BA5. Behörighetsindikering via lysdioder, Key ID-gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PIT m3p terminal set spring load
402301
GTIN: 4046548065169
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3p. Bestående av 1 x 8-pol. och 1 x 10-pol. hylslist i fjäderkraftsutförande.

På begäran
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
GTIN: 4046548069143
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p. Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 12-pol. hylslist i fjäderkraftsutförande. Rak kabelutgång.

På begäran
PIT m3.2p machine tools pictogram
402231
GTIN: 4046548077810
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 5 driftsätt via en beröringsfri nyckel och knappval. 4 driftsätt BA1 till BA4 och ett särskilt driftsätt BA5. Behörighetsindikering via lysdioder, Key ID-gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Knappar med siffror och piktogram för verktygsmaskiner. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
PIT m3.2p screw terminal set
402305
GTIN: 4046548077919
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p. Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 13-pol. hylslist i skruvutförande. Rak kabelutgång.

På begäran
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
GTIN: 4046548077834
PITmode kontaktsats för elektronisk driftsättsväljare PIT m3.2p. Bestående av 1 x 5-pol. och 1 x 13-pol. hylslist i skruvutförande. Kabelutgång vinklad 90°.

På begäran
PIT m3.3p machine tools pictogram
402241
GTIN: 4046548078411
PITmode elektronisk switchväljare för operatörspanelsmontering och för säkert val av 3 driftsätt via en beröringsfri nyckel och knappval. 4 driftsätt BA1 och BA2 och ett särskilt driftsätt BA5. Behörighetsindikering via lysdioder, Key ID-gränssnitt för överföring av transpondernyckelns Key ID-nummer. Knappar med siffror och piktogram för verktygsmaskiner. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning