text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
21 produkter hittades
PIT es2u
400532
GTIN: 4046548071245
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 68 mm (stor version), utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.

På begäran
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
GTIN: 4046548025323
PITestop, driftstoppsknapp IP65, LED ringbelysning inkl. anslutningsmodul, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es2.11 operator black
400110
GTIN: 4046548003826
PITestop, driftstoppsknapp IP65, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es2.12 key-operator black
400111
GTIN: 4046548025316
PITestop, driftstoppsknapp IP65, nyckelknapp, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es5.12 key operator protect
400601
GTIN: 4046548051902
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med skyddskrage, med nyckelupplåsning, utan Pilz-märkning på manöverdonet, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es6.10 operator red
400610
GTIN: 4046548061307
PITestop, nödstoppsknapp IP65, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es7u
400537
GTIN: 4046548071429
PITestop, nödstoppsknapp IP6K9K, utan logo, för hygieniska områden, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es5u
400535
GTIN: 4046548071405
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med skyddskrage, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es8s
400138
GTIN: 4046548071436
PITestop, nödstoppsknapp IP65, nyckelknapp, med nödstoppssymbol och med logo, monteringsdiameter 22,3 mm.

På begäran
PIT es8u
400538
GTIN: 4046548071443
PITestop, nödstoppsknapp IP65, utan logo, nyckelknapp, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es4u
400534
GTIN: 4046548071283
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, med skyddskrage, utan logo, monteringsdiameter 22,3 mm.

På begäran
PIT es1u
400531
GTIN: 4046548071221
PITestop, nödstoppsknapp IP65, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es4s
400134
GTIN: 4046548071276
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, med nödstoppssymbol, skyddskrage och logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es2s
400132
GTIN: 4046548071238
PITestop, nödstoppsknapp IP65, stor, med nödstoppssymbol och med logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es5s
400135
GTIN: 4046548071290
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med nödstoppssymbol, skyddskrage och logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es1s
400131
GTIN: 4046548071214
PITestop, nödstoppsknapp IP65, med nödstoppssymbol och med logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es3s
400133
GTIN: 4046548071252
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst med nödstoppssymbol och med logo, monteringsdiameter: 22,3 mm.

På begäran
PIT es3u
400533
GTIN: 4046548071269
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 55 mm, belyst, utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.

På begäran
PIT es3u-c
400543
GTIN: 4046548072730
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst, utan logo, monteringsdiameter: 22,3 mm, med fjäderkraftplintar.

På begäran
PIT es3s-c
400143
GTIN: 4046548072723
PITestop, nödstoppsknapp IP65, belyst med nödstoppssymbol och med logo och fjäderkraftplintar, monteringsdiameter 22,3 mm.

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning