text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
3 produkter hittades
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Med RevPi Con CAN kan RevPi Connect utrustas med CAN-Bus. Modulen har en 4-polig kontakt på ovansidan för CAN-Bus-anslut ...

På begäran
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
Med RevPi Con M-Bus kan RevPi Connect utrustas med 868 MHz trådlös M-Bus. Expansionsmodulen har ett SMA-uttag på framsid ...

På begäran
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Med RevPi Con M-Bus VHP kan RevPi Connect utrustas med 169 MHz trådlös M-Bus. Expansionsmodulen har ett SMA-uttag på fra ...

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning