text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
5 produkter hittades
Acc/MA/label plates/IP67
C1000033
GTIN: 4046548102802
Märkningsskyltar för PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001), 10 st, 20 x 8 mm.

På begäran
µSD Memory Card 512MB M12A
4R000002
GTIN: 4046548095807
PDP67, tillbehör, microSD-minneskort, 512 MB, industriellt utförande, förnicklat hölje av mässing, M12-kontakt, A-kodad, för PDP67-enheter. Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005

På begäran
Caps for IP67 moduls
380324
GTIN: 4046548065251
Tillbehör, lock för M12-portar till PDP67- och PSS67-enheter, skyddsklass IP67, svart, förpackningen innehåller = 4 st., använd endastför A- och D-kodade M12-portar (380328 endast för L-kodade).

På begäran
Crimping Tool
380071
GTIN: 4046548087451
Handkrimptång för pressning av vridna stick- och hylskontakter, tvärsnitt 0,08–2,5 mm², AWG 28-13, pressning med fyra stift, finjustering av krimpstorlek med hjälp av justeringshjulet, tvångsspärrför att förhindra krimpningsfel.

På begäran
Acc/MA/caps L-coded/M12
380328
GTIN: 4046548104776
Tillbehör, lock för M12-portar till PDP67- och PSS67-enheter, skyddsklass IP67, grått, förpackningen innehåller = 2 st., använd endastför L-kodade M12-portar (380324 endast för A- och D-kodade).

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning