text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
7 produkter hittades
PASunits 500
317910
500 enheter för licensiering av PAS4000-projekt och -funktioner. Obegränsad användningstid. Aktivering via https://depot.pilz.com krävs. Återbetalning är inte möjligt. Överförbar samt säker och komfortabel att lagra med PASkey 317999.

På begäran
PASunits 10000
317940
10 000 enheter för licensiering av PAS4000-projekt och -funktioner. Obegränsad användningstid. Aktivering via https://depot.pilz.com krävs. Återbetalning är inte möjligt. Överförbar samt säker och komfortabel att lagra med PASkey 317999.

På begäran
PASunits 5000
317930
5 000 enheter för licensiering av PAS4000-projekt och -funktioner. Obegränsad användningstid. Aktivering via https://depot.pilz.com krävs. Återbetalning är inte möjligt. Överförbar samt säker och komfortabel att lagra med PASkey 317999.

På begäran
PASunits 1000
317920
1 000 enheter för licensiering av PAS4000-projekt och -funktioner. Obegränsad användningstid. Aktivering via https://depot.pilz.com krävs. Återbetalning är inte möjligt. Överförbar samt säker och komfortabel att lagra med PASkey 317999.

På begäran
PASkey
317999
GTIN: 4046548067040
USB-kryptominne i robust metallhölje. For säker och komfortabel lagring och överföring av PASunits. Inklusive 16 GB USB 3.1 Flash RAM Drive av industriell kvalitet.

På begäran
PASkey SD Card 4GB
317801
GTIN: 4046548087109
Security-SD-kort med 4 GB och extra säkert minne för krypterat innehåll, t.ex. licenser eller kopieringsskydd. Stöds från ochmed PSSu Firmware 1.16.x.

På begäran
PASunits UI 12M
317990
PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation. Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m) to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption because of the high number of usage units. Not transferable! Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning