text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
9 produkter hittades
PSS u2 EF 4DO 2A
328133
GTIN: 4046548072105
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 4 utgångar, halvledare, 2 A, enpolig, avstängningsfördröjning, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, 1-radig, anslutningsplint PSS u2 T 8 krävs (ingår inte).

På begäran
PSS u2 EF 8DO 0.5A
328131
GTIN: 4046548071887
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 8 utgångar, halvledare, 0,5 A, enpolig, avstängningsfördröjning, positivt brytande, kortslutningssäker, överbelastningssäker, 1-radig,anslutningsplint PSS u2 T 16 krävs (ingår inte).

På begäran
PSS u2 EF 8DI
328101
GTIN: 4046548071863
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 8 ingångar, impulsförlängning, diskrepansövervakning, testpulsutgångar med 24 V DC 0,25 A, konfigurerbar, kortslutningssäker, 1-radig, anslutningsplint PSS u2 T 16 krävs (ingår inte).

På begäran
PSS u2 EF 2DO TP 2A
328140
GTIN: 4046548072112
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 2 utgångar, halvledare, 2 A, tvåpolig, avstängningsfördröjning, ledningsbrottsavkänning, bryter efter 24 V (O0+) och 0 V (O0-), kortslutningssäker, överbelastningssäker, 1- radig, anslutningsplint PSS u2 T 8 krävs (ingår inte).

På begäran
PSS u2 EF 2DO R 8A
328150
GTIN: 4046548072129
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, 2 utgångar, reläkontakter, slutare, för koppling av resistiva och induktiva laster, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentialfri, konfigurerbar avstängningsfördröjning, skyddskodning PSS u2 A CE T finnstillgänglig för anslutningsplint, 2- radig, anslutningsplint PSS u2 T 8 krävs (ingår inte).

På begäran
PSS u2 EF 2DO R 8A -R
327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, elektronikmodul, failsafe, 2 utgångar, reläkontakter, slutare, för koppling av resistiva och induktiva laster, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentialfri, konfigurerbar avstängningsfördröjning, för höjda miljökrav och Railway-tillämpningar, skyddskodning PSS u2 A CE T finns tillgänglig för anslutningsplint,2-radig, anslutningsplint PSS u2 T 8 krävs (ingår inte).

På begäran
PSS u2 EF 8DI -R
327101
GTIN: 4046548103564
PSS u2, elektronikmodul, failsafe, 8 ingångar, impulsförlängning, diskrepansövervakning, testpulsutgångar med 24 V DC 0,25 A, konfigurerbar, kortslutningssäker, 1-radig, för höjda miljökrav och Railway-tillämpningar, anslutningsplint PSS u2 T 16 krävs (ingår inte).

På begäran
PSS u2 EF 4DO 2A -R
327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, elektronikmodul, failsafe, 4 utgångar, halvledare, 2 A, enpolig, avstängningsfördröjning, positiv, kortslutningssäker, överbelastningssäker, 1-radig, för höjda miljökrav och Railway- tillämpningar, anslutningsplint PSS u2 T 8 krävs (ingår inte).

På begäran
PSS u2 EF 2AI I
328200
GTIN: 4046548072136
PSS u2, elektronikmodul, felsäker, 2 analoga ingångar för strömmätning, 0– 25,6 mA, tvåpolig, 15 bit upplösning, kan konfigureras separat

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning