text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
4 produkter hittades
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted on base plate ready to plugin.

På begäran
PNOZ m B1 Basis Set 2
772702
GTIN: 4046548095838
Konfigurerbara säkra ministyrningar PNOZmulti 2, bassats 2 som innehåller: 1 st. 772101 PNOZ m B1 (inkl. 779213 USB Memory 512 MB),1 st. 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2 st. 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2 st.751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22, mm, 1 st. 772140 PNOZ m EF 16DI,1 st. 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm.

På begäran
PES logic board pnozm en
3S000002
GTIN: 4046548094312
Pilz Education System, Manöverfältmärkning: engelska, Medföljande dokument: engelska och tyska

På begäran
PNOZ m B1 Basis Set 3
772703
GTIN: 4046548103175
Base Set 3 contains: 1x 772101 PNOZ m B1 (Incl. 779213 USB USB Memory 512MB) 1x 751016 PNOZ s Set4 spring terminals 5x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO 5x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5mm

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning