text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
3 produkter hittades
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
GTIN: 4046548017656
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, relativskala, 0–10/1 KOHM, tidsinställning via vridknapp, skyddsklass IP66.

På begäran
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
GTIN: 4046548017649
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, relativskala, 0–10/10 KOHM, tidsinställning via vridknapp, skyddsklass IP66.

På begäran
FB/F11/1000SEC.
326701
GTIN: 4046548017724
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm, absolutskala, max. 1000 s/10 KOHM, tidsinställning via vridknapp, skyddsklass IP66.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning