Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av 1-fasnät,
fungerar som tröskelvärdesbrytare, övervakningsanordning ochstyrbrytare,
mätspänning används som försörjningsspänning, 2 hjälpkontakter (C/O),
konstruktionsbredd = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan väljas, 0,40–400
Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 24 V DC, anpassningsbar polning avmätingångarna.
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan väljas, 0,40–400
Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
På begäran
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och
underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400
Hz, mätspänning 400/440 V AC, bredd = 22,5 mm, UB = 24 V DC,
hysteres 2 %.
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan väljas, 0,40–400
Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 230–240 V AC.
På begäran
Strömövervakningsrelä, för övervakning av högsta strömvärden, 12
mätvärden 0,01–15 A kan väljas, 0, 40–400 Hz, bredd = 22,5 mm, UB =
230–240 V AC.
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan väljas, 0,40–400
Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 230–240 V AC, anpassningsbar polning av
mätingångarna.
På begäran
Strömövervakningsrelä för övervakning av maximala strömvärden, anpassas
polning av mätingångarna, 12 mätområden från 0,01–50 A kan väljas, 0,40–400
Hz, konstruktionsbredd 22,5 mm, UB = 24–240 V AC, 24 V DC.
På begäran
Strömövervakningsrelä, för övervakning av högsta strömvärden, 12
mätvärden 0,01–15 A kan väljas, 0, 40–400 Hz, bredd = 22,5 mm, UB =
24 V DC.
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 12 mätområden 0,1–500 V AC/DC kan väljas, 0,40–400
Hz, bredd = 22,5 mm, UB = 110–130 V AC.
På begäran
Spänningsövervakningsrelä, för övervakning av lägsta och högsta
spänningsvärden, 0,40–400 Hz, mätspänning 1 V AC/DC, bredd= 22,5
mm, UB = 22,5 mm, 24 V AC/DC, 120–240 V AC.
På begäran
Spänningsövervakningsrelä , för övervakning av över- och
underspänningsvärden samt fasföljd i trefasnät, 40–400
Hz, mätspänning 415/460 V AC, bredd = 22,5 mm, UB = 230 V AC.
På begäran
Felspänningsövervakning av svetstransformatorer enligt VDE 0545, 6
mätingångskretsar 0–690 V AC/DC, 50 Hz–1 kHz, aktiveringsspänning 24 V
AC/DC, konstruktionsbredd 45 mm, UB = 24–42 V AC, 42–240 V DC.
På begäran
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0–
415 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20
mA, bredd 22,5 mm, UB = 24 V DC.
På begäran
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0–
550 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20
mA, bredd = 22,5 mm, UB = 110–230 V AC/ DC, startundertryckningstid 0
s.
På begäran
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0–
415 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20
mA, bredd = 22,5 mm, UB = 110–230 V AC/ DC.
På begäran
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0–
415 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20
mA, bredd = 22,5 mm, UB = 110–230 V AC/ DC.
På begäran
Övervakning av aktiv effekt för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0–
550 V AC/DC, 1 växlarutgång, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20
mA. Konstruktionsbredd 22,5 mm, UB = 24 V DC.
På begäran
Övervakning av aktiv effekt för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0–
415 V AC/DC, 1 växlarutgång, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20
mA. Konstruktionsbredd 22,5 mm, UB = 24 V DC.
På begäran
Övervakning av aktiv effekt , för en- och trefasnät, lämpat för
frekvensreglerade motorer, 9 mätområden 0–1 000 Hz, mätspänning 0–
415 V AC/DC, 1 växlarkontakt, 1 analog utgång 0–10 V DC eller 4–20
mA, bredd = 22,5 mm, UB = 110–230 V AC/ DC.
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande