text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
21 produkter hittades
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
Huvudmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, kommunikation med expansionsmoduler, matningsspänning för myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 2 testpulsutgångar för kortslutningsdetektering, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för funktionsval, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 2 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna, 2 signalutgångar, 2 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 2 ingångsfunktioner, ELLER-funktion av ingångsfunktionerna, 2 signalutgångar, 2 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 ingångsfunktion för anslutning av ett tvåhandsdon (typ III A), OCH-funktion av ingångsfunktionerna, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 ingångsfunktion för anslutning av ett tvåhandsdon (typ III C), OCH-funktion av ingångsfunktionerna, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 ingångsfunktion, 2 utgångsfunktioner med vardera 1 säker halvledarutgång, utan fördröjning och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsförda, utan fördröjning och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 ingångsfunktion, 1 utgångsfunktion med 1 säker halvledarutgång, utan fördröjning och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 utgångsfunktionmed 1 säker halvledarutgång, fördröjd och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, 1 vridomkopplare för inställning avfördröjningstiden, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av frånkopplings- eller tillslagsfördröjning, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 ingångsfunktion, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsförda, fördröjda och 1 ingång för återkopplingskretsen, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, 1 vridomkopplare för inställning avfördröjningstiden, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av frånkopplings- eller tillslagsfördröjning, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 2 utgångsfunktioner med vardera 1 säker halvledarutgång, icke-fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, LED-indikatorer

På begäran
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsstyrda, icke-fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, LED-indikatorer

På begäran
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 utgångsfunktion med 1 säker halvledarutgång, icke-fördröjd och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 utgångsfunktion med 1 säker halvledarutgång, fördröjd och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av fördröjningstid, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av ur- eller inkopplingsfördröjning, LED-indikatorer

På begäran
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
Expansionsmodul för det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 utgångsfunktion med 3 säkra reläutgångar, tvångsstyrda, fördröjda och 1 ingång för återkopplingskrets, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställning av fördröjningstid, 1 vridomkopplareför faktorinställning av fördröjningen och för val av ur- eller inkopplingsfördröjning, LED-indikatorer

På begäran
Adhesive seal for myPNOZ (20 pcs.)
2A000200
GTIN: 4046548103434
Adhesive seal for myPNOZ as protection against manipulation of the rotary switch settings

På begäran
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
GTIN: 4046548103441
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.

På begäran
PNOZ yi6 4DI bypass
2A000017
GTIN: 4046548102406
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 2 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna, ELLER-funktion av ingångsfunktionens resultat med ingångsfunktionerna på vänster sida, 2 signalutgångar, 2 vridomkopplareför inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi5 8DI variable
2A000016
GTIN: 4046548098860
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, variabla ingångsfunktioner med 3 eller 4 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna eller ELLER-funktion av ingångsfunktionerna eller 2 av 3-sammankoppling av ingångsfunktionerna, 4 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av funktionen, 1 vridomkopplare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi7 lock
2A000018
GTIN: 4046548106190
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, anslutning för matningsspänning till halvledarutgångarna, 1 låshanteringsfunktion för anslutning av en säkerhetslåsning, en säker säkerhetsövervakning (t.ex. stilleståndsvakt) och 2 knappar för att manövrera säkerhetslåsningen, 1 vridomkopplare för startsätt och testpulsutvärdering, 1 vridomkopplare för utgångsfunktionoch testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yo5 2NO 2NO t
2A000019
GTIN: 4046548106206
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 1 utgångsfunktion med 2 säkra reläutgångar, tvångsförda tillslagsfördröjda och 1 ingång för återkopplingskretsen med 2 säkra reläutgångar, tvångsförda, frånkopplingsfördröjda och 1 ingång för återkopplingskretsen, 1 signalutgång, 1 vridomkopplare för inställningav fördröjningstiden, 1 vridomkopplare för faktorinställning av fördröjningen och för val av frånkopplings- eller tillslagsfördröjning, LED-indikeringar

På begäran
PNOZ yi8 4DI NO/NC
2A000020
GTIN: 4046548109986
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, variabla ingångsfunktioner med 2 eller 4 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna eller ELLER-funktion av ingångsfunktionerna för antivalenta kontakter eller enkanaliga säkerhetsfunktioner, 2 signalutgångar, 1 vridomkopplare för inställning av funktionen, 2 vridbrytare för inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning