text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
26 produkter hittades
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
GTIN: 4046548008807
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 2 hjälputgång med HL-teknik, 4 S, tidsfördröjt, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftsplintar, sammankoppling av flera enheter, nödstopps- och skyddsgrindsövervakare, utvärderingsenhet säkerhetssensor.

På begäran
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar, 1 hjälputgång med HL-teknik, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar, 1 hjälputgång med HL-teknik, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, anslutning av flera enheter, övervakning av nödstopp,skyddsgrindar, återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, sammankoppling av flera enheter, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar,återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
GTIN: 4046548011920
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion (PSEN 2.1p/2.2p), utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, sammankoppling av flera enheter, skyddsgrindsövervakning.

På begäran
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, (PSEN 2.1p/2.2p), utgångar: 2säkerhetsutgångar, 1 hjälputgång med HL-teknik, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, anslutning av flera enheter, skyddsgrindar, återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion (PSEN 2.1p/2.2p), utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, sammankoppling av flera enheter, skyddsgrindsövervakning, utvärderingsenhet för säkerhetssensor.

På begäran
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
GTIN: 4046548011982
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar, 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd automatisk/övervakad start, UB =24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, anslutning av flera enheter, övervakning av nödstopp,skyddsgrindar, återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 2 hjälputgångar med HL-teknik, fördröjd, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, intern OCH-sammankoppling för flera enheter, nödstopps- ochskyddsgrindsövervakning, utvärderingsenhet säkerhetssensor.

På begäran
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, 4 S, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, sammankoppling av flera enheter, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
Säkerhetsrelä (standalone) UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, sammankoppling av flera enheter, för övervakning av 2 single beam-ljusstråleskydd.

På begäran
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
GTIN: 4046548011807
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 2 hjälputgångar med HL-teknik, fördröjd, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, intern OCH-sammankoppling för flera enheter, nödstopps- ochskyddsgrindsövervakning.

På begäran
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
GTIN: 4046548011784
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, 4 S, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, sammankoppling av flera enheter, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar,sammankoppling av flera enheter, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar, 1 hjälputgång med HL-teknik, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, anslutning av flera enheter, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar, 1 hjälputgång med HL-teknik, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning avnödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
GTIN: 4046548008913
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar, 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd automatisk/övervakad start, UB =24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, anslutning av flera enheter, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar,återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784137
GTIN: 4046548008869
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar,sammankoppling av flera enheter, skyddsgrindsövervakare.

På begäran
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
784138
GTIN: 4046548008852
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, fördröjd, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar,sammankoppling av flera enheter, skyddsgrindsövervakare.

På begäran
PNOZ e7p C 24VDC 2 so
784197
GTIN: 4046548055917
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 säkerhetsutgångar + 1 hjälputgång med HL-teknik, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, sammankoppling av flera enheter, för övervakning av 2 single beam-ljusstråleskydd.

På begäran
  • 1(current)
  • 2

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning