text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
19 produkter hittades
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
GTIN: 4046548045833
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.

På begäran
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
GTIN: 4046548045871
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 8-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.

På begäran
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
GTIN: 4046548050769
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X3/X4 8-polig och X1/X2 4-polig, för 45 mm-hölje.

På begäran
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
GTIN: 4046548050783
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X3/X4 8-polig och X1/X2 4-polig, för 45 mm-hölje.

På begäran
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
GTIN: 4046548066708
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1/X2/X3 8-polig och X4 4-polig, för 45 mm-hölje.

På begäran
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
GTIN: 4046548066715
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1/X2/X3 8-polig och X4 4-polig, för 45 mm-hölje.

På begäran
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
GTIN: 4046548045802
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 2-polig, för 12,5 mm-hölje.

På begäran
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
GTIN: 4046548045819
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.

På begäran
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
GTIN: 4046548045826
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med skruvteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.

På begäran
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
GTIN: 4046548045840
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 2-polig, för 12,5 mm-hölje.

På begäran
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
GTIN: 4046548045857
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2, X3, X4, 3-polig, för 17,5 mm-hölje.

På begäran
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
GTIN: 4046548045864
Sats med löstagbara ersättningsklämmor, 4-poliga med fjäderkraftteknik,förpackningen innehåller = vardera 1 st X1, X2, X3, X4.

På begäran
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
GTIN: 4046548063417
Termineringskontakt PNOZsigma eller PNOZsigma-expansion, förpackningeninnehåller = 10 st.

På begäran
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
GTIN: 4046548045888
Kontakt för anslutning av myPNOZ-basenhet med PNOZsigma-expansionsmodul, förpackningen innehåller = 10 st.

På begäran
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
GTIN: 4046548086157
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-kortsadapter och PNOZsigma Chipcard Reader.

På begäran
PNOZ s nIE
750910
GTIN: 4046548061932
Tillbehör för PNOZ sigma, impulsförlängning, för negativ spänning.

På begäran
PNOZ s pIE
750900
GTIN: 4046548061925
Tillbehör för PNOZ sigma, impulsförlängning, för positiv spänning.

På begäran
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
GTIN: 4046548086164
SmartCard Commander Pack, inkl. SIM-kortsadapter.

På begäran
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
GTIN: 4046548090826
Specialkabel för direktkonfiguration på PNOZ s30, L = 1,5 m.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning