text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
17 produkter hittades
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
GTIN: 4046548025644
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar.

På begäran
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
GTIN: 4046548025514
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar.

På begäran
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
GTIN: 4046548057966
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, expansionsmodul för expansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar, lackerad version.

På begäran
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
GTIN: 4046548052503
PNOZsigma kontaktexpansion, kan kaskadkopplas, utgångar: 3 S, UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara skruvplintar, expansionsmodul för expansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar, ytterligare spänningsanslutning för försörjning av ytterligare kontaktblock.

På begäran
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
GTIN: 4046548052510
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 3 S, UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbar fjäderkraftplint, kontaktblock för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar, ytterligare spänningsanslutning för försörjning av ytterligare kontaktblock.

På begäran
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
GTIN: 4046548052527
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar. Ytterligare kontaktblock kan monteras till höger.

På begäran
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
GTIN: 4046548052534
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar, ytterligare kontaktblock kan monteras till höger.

På begäran
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
GTIN: 4046548025637
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 12,5 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar.

På begäran
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
GTIN: 4046548025507
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 S, 1 HL, UB = 24 V DC, bredd: 12,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, expansionsmodul för expansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar.

På begäran
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
GTIN: 4046548025613
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB 24 V DC, brytlast: 12 A DC1, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar.

På begäran
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
GTIN: 4046548025484
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 4 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, brytlast: 12 A DC1, bredd: 45 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar.

På begäran
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
GTIN: 4046548050301
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, kontaktblock för kontaktexpansiontillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar.

På begäran
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
GTIN: 4046548050318
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 8 S, 1 Ö, UB 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, kontaktblock för kontaktexpansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar.

På begäran
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
GTIN: 4046548075410
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 HL-säkerhetsutgångar, 1 standard HL-utgång, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, expansionsmodul för expansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar.

På begäran
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
GTIN: 4046548061437
PNOZsigma, 2-faldig reläexpansionsmodul för anslutning till PNOZ s30, PNOZ mm0.1p och PNOZ mm0.2p, 2 isolerade aktiveringar för vardera 3 S + 1 Ö, löstagbara skruvplintar.

På begäran
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
GTIN: 4046548061451
PNOZsigma, 2-faldig reläexpansionsmodul för anslutning till PNOZ s30, PNOZ mm0.1p och PNOZ mm0.2p, 2 isolerade aktiveringar för vardera 3 n/o + 1 n/c, löstagbara fjäderkraftplintar.

På begäran
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
GTIN: 4046548075403
PNOZsigma kontaktexpansion, utgångar: 2 HL-säkerhetsutgångar, 1 standard HL-utgång, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, expansionsmodul för expansion tillsammans med säkerhetsinriktade styrningsdelar.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning