text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
8 produkter hittades
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
750106
GTIN: 4046548025651
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 2-kanalig koppling, 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, tvåhandsdon, övervakning av samtidighet för tvåhandsdon.

På begäran
PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750136
GTIN: 4046548025583
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), tvåhandsdon, ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48–240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av samtidighet för tvåhandsdon.

På begäran
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751106
GTIN: 4046548025521
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 2-kanalig koppling, 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, tvåhandsdon, övervakning av samtidighet för tvåhandsdon.

På begäran
PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751136
GTIN: 4046548025453
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), tvåhandsdon, ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48–240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av samtidighet för tvåhandsdon.

På begäran
PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750126
GTIN: 4046548045895
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 2-kanalig koppling med kortslutningsdetektion, 1 S per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, tvåhandsdon, övervakning av samtidighet för tvåhandsdon, nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750156
GTIN: 4046548045918
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), tvåhandsdon, ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48–240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av samtidighet för tvåhandsdon.

På begäran
PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751126
GTIN: 4046548045901
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: 1 S per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, tvåhandsdon, övervakning av samtidighet för tvåhandsdon.

På begäran
PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751156
GTIN: 4046548045925
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), tvåhandsdon, ingångar: 1 S, 1 Ö per knapp, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48–240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av samtidighet för tvåhandsdon.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning