text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
77 produkter hittades
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
750101
GTIN: 4046548025705
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 12,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o
751101
GTIN: 4046548025576
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 12,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning avnödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c
750102
GTIN: 4046548025699
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751102
GTIN: 4046548025569
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
750103
GTIN: 4046548025682
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 VDC, bredd: 17,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
751103
GTIN: 4046548025552
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 17,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c
750104
GTIN: 4046548025675
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750134
GTIN: 4046548025606
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 48–240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ s4 (10pcs.)
750904
GTIN: 4046548090802
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.Förpackningen innehåller = 10 st.

På begäran
PNOZ s4 C (10pcs.)
751904
GTIN: 4046548090697
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1HL, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, förpackningen innehåller =10 st.

På begäran
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751104
GTIN: 4046548025545
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated
751184
GTIN: 4046548079210
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, lackerad version.

På begäran
PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751134
GTIN: 4046548025477
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48–240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750124
GTIN: 4046548054217
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer, brännaranläggningar enligt SS-EN 50156-1.

På begäran
PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750154
GTIN: 4046548054224
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB = 48–240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751124
GTIN: 4046548054231
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL, UB 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, brännaranläggningar enligt SS-EN 50156-1.

På begäran
PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751154
GTIN: 4046548054248
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 1 HL UB = 48–240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 2 Sz (t = 0,04–300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 2 Sz (t =0,04–300 s), 1 HL, UB = 48–240 V AC/DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, manuell/automatisk start, utgångar: 2 S, 2 Sz (t = 0,04–300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning