text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 produkter hittades
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
GTIN: 4046548009507
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, automatisk/manuell start, UB = 24 V DC, bredd: 90 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer, frånslagstid i 12 steg från 0,1–30 s.

På begäran
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
GTIN: 4046548012576
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, pulserande tidrelä, övervakning av återkopplingskrets, pulstider i 12 steg från 0,5–30 s.

På begäran
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
GTIN: 4046548012446
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, tillslagsfördröjt tidrelä, övervakning avåterkopplingskrets, tillslagstider i 12 steg från 3–30 s.

På begäran
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
GTIN: 4046548012507
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, tillslagsfördröjt tidrelä, övervakning avåterkopplingskrets, tillslagstider i 12 steg från 3–30 s.

På begäran
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
GTIN: 4046548012422
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, pulserande tidrelä, övervakning av återkopplingskrets,pulstider i 12 steg från 0,05–3 s.

På begäran
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
GTIN: 4046548012521
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, tillslagsfördröjt tidrelä, övervakning avåterkopplingskrets, tillslagstider i 12 steg från 60–600 s.

På begäran
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
GTIN: 4046548012514
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, tillslagsfördröjt tidrelä, övervakning avåterkopplingskrets, tillslagstider i 12 steg från 30–300 s.

På begäran
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
GTIN: 4046548012439
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, tillslagsfördröjt tidrelä, övervakning avåterkopplingskrets, tillslagstider i 12 steg från 0,3–3 s.

På begäran
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
GTIN: 4046548012538
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: Enkanalig koppling, utgångar: 1 S, 2 Ö, UB = 230 V AC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, tillslagsfördröjt tidrelä, övervakning avåterkopplingskrets, tillslagstider i 12 steg från 30–300 s.

På begäran
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
GTIN: 4046548009286
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 Sz, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer, frånslagstid 0,1–3 s.

På begäran
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
GTIN: 4046548009279
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 Sz, automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer, frånslagstid 1–30 s.

På begäran
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
GTIN: 4046548008296
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 Sz (t = 0,1–3 s), automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
GTIN: 4046548008302
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 Sz (t = 0,1–30 s), automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
GTIN: 4046548008241
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 2 Sz (t = 0,1–3 s), automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
GTIN: 4046548008197
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 Sz (t = 0,1–30 s), automatisk/övervakad start, UB = 24–240 V AC/DC, bredd: 90 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp,skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
GTIN: 4046548008227
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 1 Ö, 2 Sz (t = 0,1–30 s), automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 90 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
GTIN: 4046548008265
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 3 S, 2 Sz (t = 0,1–30 s), automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar.

På begäran
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
GTIN: 4046548008029
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 Sz (t = 1–30 s), automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
GTIN: 4046548008036
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 1 Sz (t = 0,1–3 s), automatisk/övervakad start, UB = 24 V DC, bredd: 22,5 mm, löstagbara fjäderkraftplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer.

På begäran
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
GTIN: 4046548011197
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 Sz, UB = 24 V DC, bredd: 90 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar med 2 frånslagsfördröjda kontakter, frånslagstid i 12 steg från 0,3–300 s.

På begäran
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning