text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
8 produkter hittades
PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4
374281
GTIN: 4046548017434
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P3 och 1 st. P4.

På begäran
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
GTIN: 4046548017441
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =1 st. P1 och 1 st. P2.

På begäran
PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5
374282
GTIN: 4046548017427
Sats med löstagbara ersättningsskruvplintar, förpackningen innehåller =2 st. P5.

På begäran
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
GTIN: 4046548017403
Sats med löstagbara ersättningsfjäderkraftplintar, förpackningeninnehåller = 1 st. P3 och 1st. P4.

På begäran
PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5
374292
GTIN: 4046548017397
Sats med löstagbara ersättningsfjäderkraftplintar, förpackningeninnehåller = 2 st. P5.

På begäran
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
GTIN: 4046548017410
Sats med löstagbara ersättningsfjäderkraftplintar, förpackningeninnehåller = 1 st. P1 och 1st. P2.

På begäran
H-MONTAGESOCKEL P-75
375002
GTIN: 4046548004410
Monteringssockel för snap on-montering på skena enligt DIN EN 50022,lämplig som adapter för våra enhetsserier P-75, N-35 och S-68 om snap on-skena inte finns.

På begäran
COVER P-93
774090
GTIN: 4046548012088
Skyddslock för kompaktbromsen PKB och P-93-höljet, lämpligt för att skydda mot obehörig manipulation, 45 mm brett, innehåll: 20 skyddslock per förpackningsenhet.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning