text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
8 produkter hittades
PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o
774063
GTIN: 4046548012262
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 110 V AC/24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, larmmattor (enligt kortslutningsprincipen),återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so
774076
GTIN: 4046548012156
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 HL, UB = 230 V AC/24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, larmmattor (enligt kortslutningsprincipen),återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o
774060
GTIN: 4046548012293
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 24 V AC/DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, larmmattor (enligt kortslutningsprincipen), återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o
774066
GTIN: 4046548012231
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, UB = 230 V AC/24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, larmmattor (enligt kortslutningsprincipen),återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
774073
GTIN: 4046548012187
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 HL, UB = 110 V AC/24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, larmmattor (enligt kortslutningsprincipen),återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so
774070
GTIN: 4046548012217
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling med/utan kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 HL, UB = 24 V AC/24 V DC, bredd: 45 mm, inbyggda skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, larmmattor (enligt kortslutningsprincipen),återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o
777070
GTIN: 4046548010114
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan/med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 HL, automatisk/manuell start, UB = 24 V AC/DC, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, återkopplingskrets.

På begäran
PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o
777076
GTIN: 4046548010053
Säkerhetsrelä (standalone), ingångar: En-/tvåkanalig koppling utan/med kortslutningsdetektion, utgångar: 2 S, 2 HL, automatisk/manuell start, UB = 230 V AC/24 V DC, bredd: 45 mm, löstagbara skruvplintar, övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, återkopplingskrets.

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning