text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u

Artikelnummer: 504229
Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, hög konstruktion 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar med PSENix1, förpackningen innehåller = 1 st med manöverdon, med 10 m kab...  Mer

Enhet

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Magnetisk säkerhetsbrytare 2 n/o, rätvinklig konstruktion, hög konstruktion 13 mm, IP6K9K, brytavstånd 8 mm, för tillämpningar med PSENix1, förpackningen innehåller = 1 st med manöverdon, med 10 m kabel (PUR).

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
ECOLAB  
TÜV  
Sensorprincip magnetisk  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 lågt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Enhet  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Brytspänning 24  
Omgivningstemperatur -10 - 70  °C
max. omgivningstemp. vid Hmax
max. omgivningstemp. Vid 2000m +70 °C  
Fuktpåfrestning enl. standard IEC 60068-2-30  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP69  
IP67  
Manöverdon typ 1 PSEN 1.1-20  
Sensorn kan monteras infälld Ja, observera monteringsanvisn  
Anslutningstyp 10 m kabel  
Ledningar kabel LiY11Y 4 x 0,25 mm2  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 36  mm
Mått bredd 26  mm
Mått djup 13  mm
Nettovikt 357  g
Bruttovikt 370  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27274401  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000026  
ETIM-referensfunktion EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548026689  
Volym 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftplintar.
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole
PSS67 M12 connector,straight,male,5pole 380308
Stickkontakt, 5-polig, rak kontakt M12, A-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole 380310
Stickkontakt, 5-polig, vinklad kontakt M12, A-kodad, skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Envägsskruvar, envägsmontering, M4x16, material: rostfritt stål, FPE =10 st, passar manöverdon: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Distansbricka för PSEN 1.1 och PSEN 2.1, förpackningen innehåller = 10st.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Omvänd monteringsplatta för alla PSEN med rätvinklig konstruktion, FPE =2 st.

Tillbehör – obligatoriska

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1 535120
Gränssnitt PSEN ix1 för anslutning och utvärdering av flera säkerhetssensorer n/o, n/o, mått 96 × 48 × 43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftplintar.