Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380310","name":"PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
Produkten kan variera
PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole
Artikelnummer: 380310
Stickkontakt, 5-polig, vinklad kontakt M12, A-kodad,
skruvanslutning, gängningsmaterial: CuZn
förnicklat, kabelns ytterdiameter: 4–6mm
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
Godkännande | UL Recognized Component |
Teknisk data
Elektriska data
Märkström | 4 A |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -40 - 85 °C |
Överspänningskategori | II |
FöroreningsgradLuft.kryp. | 3 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | 5-polig M12-stickkontakt |
Form på kontakttyp 1 | vinklad |
Kodning av M12-kontakt 1 | A-kodad |
Kontaktytor material 1 | CuSnZn |
Material för stift | CuZn |
Färg på huset | svart |
Max. ledningstvärsnitt K1 | 0,75 mm² |
Max. ledartvärsnitt AWG K1 | 18 |
Kontaktgodkännande 1 | UL 94 HB |
Nettovikt | 21 g |
Bruttovikt | 23 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548055023 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |
Volym | 0.042 |