Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
- Startsida
- Använda och övervaka
- Manöver- och signaldon
- PITestop - nödstoppsknappar
- Tillbehör PITestop
-
Sensorteknik (1070)
- Positions-/lägesbrytare (26)
- Säkerhetsbrytare (355)
- Skyddsgrindssystem med låsning (342)
-
Säker ljusridå (305)
-
PSENopt – Säker ljusridå (188)
- Säkra ljusbarriärer (3)
- Standardljusridå typ 2, kroppsskydd (4)
- Standardljusridå typ 2, handskydd (12)
- Standardljusridå typ 4, kroppsskydd (8)
- Standardljusridå typ 4, fingerskydd (9)
- Standardljusridå typ 4, handskydd (10)
- Advanced ljusridå typ 2, handskydd (11)
- Advanced ljusridå typ 4, handskydd (11)
- Advanced ljusridå typ 4, fingerskydd (11)
- Smala ljusridåer typ 2, handskydd (8)
- Smala ljusridåer typ 4, fingerskydd (21)
- Smala ljusridåer typ 4, handskydd (8)
- Tillbehör PSENopt (72)
- PSENopt II – Säker ljusridå (111)
- Ljussensorer (4)
- Utbildningssystem (2)
-
PSENopt – Säker ljusridå (188)
- Säkra kamerasystem (16)
- Säkra radarsystem (8)
- Säkerhetslaserskanner (18)
- Reläer (413)
- Ministyrningar PNOZmulti (180)
- Styrningar (298)
- Robotteknik (14)
- Drive-teknik (419)
- Nätverk (21)
- Använda och övervaka (246)
- Programvara (13)
- Anslutningsteknik (311)
Filtrera efter
Godkännande
Omgivningstemperatur (°C)
Skyddsklass hus
Monteringsläge
Typ av generellt tillbehör
Mått djup (mm)
Mått höjd (mm)
Mått bredd (mm)

10 produkter hittades
Det maximala antalet produkter att jämföra nåddes eller produkten finns redan på jämförelselistan
Stäng
PITestop, monteringskapsling IP65, skyddsklass II, kabelförskruvning
2xM16.
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
På begäran
PITestop, hållare för 3 kontaktblock.
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
På begäran
PITestop, bricka med nödstoppsbeteckning, på
engelska, franska och tyska, passar alla knappar förutom PIT es2
och PIT es ...
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
På begäran
PITestop, hållare för 3 kontaktblock med
fjäderkraftplintar.
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
På begäran
PITestop, bricka med ytterdiameter 75 mm med nödstopp,
symbol som passar alla knappar förutom PIT es2/PIT es5 – inte läm ...
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
På begäran
PITestop, monteringsvinkel för PIT es box flex.
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
På begäran
PITestop, gulsvart monteringskapsling, IP65 för knapp med 22,3 mm
monteringsdiameter, inklusive monteringsplatta, flexib ...
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
På begäran
PITestop, monteringsnyckel för PIT es-knapp.
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
På begäran
PITestop, ljusgrå monteringskapsling, IP65 för knapp med 22,3 mm
monteringsdiameter, inklusive monteringsplatta, kabelfö ...
På begäran
Snart tillgänglig
Tillgänglig på lager
På begäran
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande