text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
6 produkter hittades
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, distribuerad passiv-uttagsplint för seriekoppling, anslutning avupp till 8 säkerhetssensorer (seriekopplingsbara), ...

På begäran
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Profinet , 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara ...

På begäran
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara ...

På begäran
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, distribuerad passiv-uttagsplint för seriekoppling, anslutning avupp till 4 säkerhetssensorer (seriekopplingsbara), ...

På begäran
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm -hölje, skruvplintsteknik, förpackningen innehåll ...

På begäran
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm -hölje, fjäderkraftteknik, förpackningen innehåll ...

På begäran

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning