Обучающие курсы по безопасности машинного оборудования

Двое мужчин в белых касках стоят с планшетом перед машиной.

Безопасность оборудования означает защиту людей от оборудования.

Обучение безопасности машин при работе с оборудованием необходимо для обеспечения безопасности людей и соблюдения требований законодательства.

Почему важно дальнейшее обучение безопасности машин и оборудования?

Как производитель или оператор оборудования вы несете ответственность за безопасность ваших установок и оборудования. По этой причине вы должны принять меры для обеспечения функциональной безопасности и минимизации риска несчастных случаев из-за оборудования. Это справедливо на этапе проектирования, во время эксплуатации или при модернизации машины.

Вы также должны соблюдать законодательные требования по безопасности. Несоблюдение может привести к штрафам, искам о возмещении ущерба или испорченному имиджу компании. Законодательные требования безопасности не просто обязательны, они также предоставляют компаниям благоприятную возможность. Вы можете использовать их, чтобы продемонстрировать свою ответственность и повысить доверие клиентов.

  • Понимайте юридические и нормативные требования
  • Будьте в курсе последних изменений
  • Внедрите защиту сотрудников
  • Получите специальные знания в области соответствия требованиям CE
  • Персональный вариант квалификации: начальный, базовый, продвинутый, экспертный
  • Минимизируйте риск ответственности
  • Повышенная продуктивность: Изучите и правильно применяйте меры безопасности при работе с машинным оборудованием
  • Международно признанная сертификация от нашего партнера по сотрудничеству — TÜV NORD.

Какой курс подойдет вам?

Хотите углубиться в тему безопасности оборудования или углубить свои специальные знания для обеспечения соответствия требованиям CE? Мы поможем вам найти подходящий курс.

В области безопасности машинного оборудования существует множество различных предметов, по которым мы можем углубить свои знания. Например: Нормативные требования и их интерпретация, правильное применение для проектирования машин, существенная модификация машины и т. д. Вот почему мы охватываем широкий спектр.  

Курсы разделены на уровни: В зависимости от вашего уровня знаний вы можете принять участие в обучающих курсах на начальном, базовом, продвинутом или экспертном уровне.

 

Какие курсы повышения квалификации по безопасности машин и оборудования существуют?

Наши учебные курсы по безопасности машинного оборудования разделены на две категории:

  • Категория «Общие технические знания» содержит курсы по темам функциональной безопасности, соответствия CE и процессам CE, а также оценке рисков машинного оборудования.
  • В категории «Отраслевые применения» перечислены специальные учебные курсы, которые дают знания конкретных требований и мер на практике, например, взаимодействие человека и робота или автоматизированные транспортные системы.

Выберите категорию, чтобы просмотреть соответствующие учебные курсы.

Мы предлагаем как внутренние, так и международные учебные курсы. Все международные учебные курсы представлены в международном разделе сайта. Если вы выбрали страну, будут отображены все внутренние и международные учебные курсы в этой стране.

К выбору

 

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Академия Pilz

Телефон: 0711 3409-318
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:0711 3409-318
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения