Обучение по информационной безопасности — в соответствии со стандартом IEC 62443

Мужчина в костюме стоит перед голограммой в производственном цехе с роботами

Информационная безопасность описывает защиту оборудования и машин от человека. Кибератаки, манипуляции или неправомерное использование представляют собой огромный риск для безопасности машин и могут поставить под угрозу само существование компании.

Нормативной основой наших учебных курсов является международная серия стандартов IEC 62443 «Сети промышленной коммуникации. Безопасность сетей и систем». Стандарты IEC 62443 определяют в настоящее время наилучшие рекомендации для операторов установок и производителей устройств.

Курсы обучения по информационной безопасности — важный шаг в гарантировании безопасности людей и машин, а также выполнении требований законодательства.

Зачем вам нужно обучение по информационной безопасности в промышленности?

Производители и операторы машин могут обеспечить комплексную безопасность машинного оборудования только с помощью мер информационной безопасности. Инциденты в сфере информационной безопасности могут иметь фатальные последствия для вашей компании, текущей деятельности и, в частности, безопасности ваших сотрудников! Поэтому: Без защиты данных не может быть безопасности машин!

Во взаимосвязанном мире автоматизации промышленная и информационная безопасность теперь являются единым целым. В промышленной среде одно уже немыслимо без другого. Стандарты, нормативы и законы в настоящее время расширяются за счет включения аспектов кибербезопасности. В Регламенте ЕС по машинному оборудованию соответствующие технические и организационные меры информационной безопасности являются обязательными для подтверждения соответствия CE.

Помните о вашием риске и ответственности! Защитите ваше оборудование!

  • Формируйте целенаправленный, основанный на стандартах опыт, включая IEC 62443
  • Будьте в курсе последних требованиях в области автоматизации
  • Управление интерфейсом между IT- и OT-безопасностью
  • Узнайте, с какими требованиями вы имеете дело
  • Минимизируйте уязвимости и слабые места вашей системы информационной безопасности
  • Примите меры информационной безопасности, чтобы гарантировать соответствие CE
  • Правильное использование и внедрение стандарта IEC 62443
  • Защита сотрудников, защита ответственности и повышение производительности

Какое обучение IEC 62443 подойдет вам?

Как вы можете внедрить меры информационной безопасности в вашей компании? Какие конкретные требования предъявляются к вам? Как можно минимизировать риск инцидентов в области промышленной кибербезопасности? На наших обучающих курсах мы вместе решаем эти вопросы. Наши преподаватели предоставляют нормативную экспертную информацию о требованиях и специальные знания о мерах по снижению риска для обеспечения информационной безопасности на машинах. Примите участие в наших учебных курсах по информационной безопасности / IEC 62443 и воспользуйтесь нашим опытом, чтобы сделать вашу компанию безопаснее!

Учебные курсы делятся на уровни: Вы можете принять участие в учебных курсах на начальном, базовом, продвинутом или экспертном уровне в зависимости от ваших предварительных знаний.

Мы предлагаем национальные и международные учебные курсы. Все международные учебные курсы вы найдете в глобальном разделе сайта. Если вы выбрали страну, будут перечислены все национальные и международные учебные курсы в этой стране.

Выбрать здесь

Ваше комплексное портфолио информационной безопасности — защищенное машинное оборудование, шаг за шагом

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Академия Pilz

Телефон: 0711 3409-318
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Испания: +34 938497433
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Россия: +7 495 6654993
  • Дания: +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
Откройте форму контакта
Телефон:0711 3409-318
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения