Безопасность и интеграция роботов

Цель

Благодаря ценовой доступности и легкости обучения роботы все чаще интегрируются в состав машинного оборудования и автоматизированных производственных линий. Они используются для того, чтобы добиться повторяемости при высокой производительности. Роботы также используются для выполнения опасных задач в различных областях, таких как обработка материалов, сборка, сварка, загрузка и разгрузка станков, покраска, распыление и т.д.

При интеграции роботов в производственные операции безопасность имеет решающее значение. Исследования показывают, что многие происшествия с роботами происходят во время нестандартных условий эксплуатации, таких как программирование, техническое обслуживание, тестирование, настройка или регулировка. Во время многих из этих операций работник может временно находиться в рабочей зоне робота, где непредвиденные действия могут привести к травмам.

Цель данного курса – дать тем, кто занимается интеграцией робототехнических задач, понимание основных требований к безопасности роботов и прикладным системам взаимодействия человека и робота. Сюда входит обзор области применения международных стандартов ISO 10218-1 и 2 в отношении роботов и интеграции роботов. Учебный курс охватывает, среди прочего, классификацию роботов, кибербезопасность, оценку рисков и требования к их снижению, уровень выполнения функций безопасности и требования к валидации/верификации для применения роботов.

Мы расскажем вам о мерах по проектированию снижения риска и использованию интегрированных стратегий управления. Кроме того, объясняется, как гарантировать высокую эксплуатационную готовность и производительность с учетом требований техники безопасности.

Синий логотип на белом фоне, продвинутый уровень

Содержание

  • Безопасность роботов
    • Класс роботов
    • Роботизированное пространство
    • Зоны и ограничивающие устройства
  • Применимое законодательство и стандарты, относящиеся к безопасности роботов
    • Стандарты ANSI
    • Стандарты ISO 2018-1 и 2
    • Соотношение между стандартами
  • Оценка рисков для роботизированных систем
    • Требования к оценке рисков из стандартов, связанных с роботами и интеграцией роботов
    • Требования по снижению риска:
  • Требования безопасности для приложений, предназначенных для совместной работы
    • Мера предосторожности:
    • Функция контроля и кибербезопасности
    • Функциональная безопасность
    • Исполнительные органы
    • Станции погрузки/разгрузки
    • Электроизоляция в робототехнике
    • Требования к обучению и проверке соответствия требованиям
  • Практический пример безопасной интеграции роботов
Путь квалификации логотипа на белом фоне, продвинутый уровень

Целевые группы

Курс предназначен, в частности, для персонала, ответственного за обеспечение соответствия робототехнических систем и безопасности, в том числе:

  • Технический персонал, ответственный за поддержание соответствия роботизированных систем техническим требованиям, в том числе проектировщики машинного оборудования
  • Интеграторы роботизированных систем
  • Инженер-проектировщик
  • Инженеры по проектированию и обслуживанию установок
  • Специалисты по охране труда и технике безопасности

Преимущества

  • Знание соответствующих стандартов и лучших инженерных практик, связанных с интеграцией безопасности в робототехнике
  • Подробный процесс оценки рисков, связанных с интеграцией робототехнических систем
  • Знание мер безопасности для снижения рисков
  • Понимание требований к валидации и верификации робототехнической системы
Безопасность и интеграция роботов
Онлайн-обучение
Продолжительность
2 сессии = 8 часов
Время
09:00 – 13:00 (среднеевропейское время)
Макс. количество участников
12
Затраты на участника
Запрос
Дата/доступность
По запросу Запрос
Онлайн-обучение
Продолжительность
2 сессии = 8 часов
Время
11:00 – 15:00 (восточное стандартное время)
Макс. количество участников
12
Затраты на участника
Запрос
Дата/доступность
От 05.10.2026 Регистрация
Онлайн-обучение
Продолжительность
2 сессии = 8 часов
Время
12:30 – 16:30 (стандартное дневное время восточной Австралии)
Макс. количество участников
12
Затраты на участника
Запрос
Дата/доступность
По запросу Запрос
Доступные места Осталось всего несколько мест Закрыто

Вы хотели бы забронировать этот тренинг в другой день или на другом сайте и / или заказать другой тип тренинга? Пожалуйста свяжитесь с нами. Мы рады сообщить вам лично.

Ваш индивидуальный запрос
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Академия Pilz

Телефон: 0711 3409-318
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:0711 3409-318
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения