Любой, кто производит, импортирует, экспортирует или эксплуатирует промышленное оборудование и распределительные устройства – и несет ответственность за их безопасность в соответствии с Законом о безопасности оборудования Германии – обязан пройти проверку в соответствии со стандартом EN 60204. Целью обучения является ознакомление вас с основами электробезопасности установок и механизмов. Представлены требования стандарта EN IEC 60204 по электробезопасности машинного оборудования. Вы узнаете, какие требования необходимо учитывать при разработке, проектировании или обслуживании электрического, электронного и программируемого электронного оборудования, а также машинных систем.
Электробезопасность на промышленных установках – IEC 60204
Задача
Содержание
- Обзор электрических стандартов для безопасного проектирования установок и машинного оборудования
- Требования к электроустановкам
- Электрические опасности / меры защиты от поражения электрическим током
- Проверенные примеры проводки
- Требования к интерфейсам оператора с функциями управления машиной и оборудованием
- Требования к расположению и сборке блоков управления
- Проверка и валидация
Ваш оптимальный путь к получению квалификации:
Целевые группы
- Квалифицированные электрики
- компетентные лица
- Назначенные лица, контролирующие трудовую деятельность
- Ответственные квалифицированные электрики
- Назначенные лица, осуществляющие контроль за электроустановками
- Разработчики
Преимущества для вас
- Познакомьтесь с областью применения стандарта EN IEC 60204.
- Воспользуйтесь преимуществами, предоставляемыми технической документацией.
- Узнайте, как защитить себя и свой персонал.
- Сокращение времени сборки благодаря устойчивому планированию.
- Проверенные методы электрического проектирования при организации шкафов управления
В настоящее время нет запланированных дат проведения обучения. Нажмите кнопку, чтобы отправить «индивидуальный запрос».
Вы хотели бы забронировать этот тренинг в другой день или на другом сайте и / или заказать другой тип тренинга? Пожалуйста свяжитесь с нами. Мы рады сообщить вам лично.
Ваш индивидуальный запросTop
Штаб-квартира
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Академия Pilz
Телефон: 0711 3409-318
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Италия: +39 0362 1826711
- Нидерланды: +31 347 320477
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Испания: +34 938497433
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Россия: +7 495 6654993
- Ирландия: +353 21 4804983
- Германия: +49 711 3409 444
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Дания: +45 74436332
- Португалия: +351 229 407 594
Азиатско-тихоокеанский регион
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Сингапур: +65 6839 2920
- Япония: +81 45 471 2281
- Таиланд: +66 210 54613
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566