Основы безопасности машин и оборудования

Цель

В данном учебном курсе вы получите глубокие знания о технике безопасности на производстве. Вы сможете улучшить свои знания в ключевых областях, которые особенно актуальны для безопасности машин и оборудования. Особое внимание будет уделено темам маркировки СЕ, методам защиты и элементам безопасности, а также разработке и валидации систем управления в соответствии с EN ISO 13849 и EN / IEC 62061. И все это будет основываться на стандартах и правовых нормам, содействующих повышению безопасности машин.

Основы

Содержание

  • Международное и местное законодательство и стандарты безопасности
  • Машинная директива, включая маркировку CE
    - Требования Машинной директивы
    - Соответствующее европейское законодательство
    - Основные требования по охране труда и технике безопасности
    - Важные стандарты (гармонизированные с Машинной директивой и другими директивами)
  • Оценка рисков
    - Пределы машинного оборудования
    - Применимые стандарты для оценки машинного риска
  • Введение в методы и системы защиты
  • Электробезопасность (EN IEC 60204/NFPA 79): общие требования к электробезопасности машин
  • Блокировка и маркировка (LoTo) — контроль опасных источников энергии
    - Общие сведения о процессе LoTo
    - Процедура LoTo
  • Проект безопасности
    - Компоненты безопасности и методы защиты
    - Стандарты для механических защитных устройств
  • Безопасность роботов
    - Оценка и меры предосторожности
    - Применимые стандарты и законы
  • Компоненты контроллеров, отвечающие за безопасность
  • Введение в стандарты, относящиеся к контроллерам безопасности EN ISO 13849 и EN IEC 62061

Целевые группы

  • Инженеры-конструкторы
  • Менеджеры проектов
  • Планировщики

Примечание

Курс обучения «Введение в тему безопасности машин и оборудования» может быть вам интересен.

Основы безопасности машин и оборудования
Онлайн-обучение
Продолжительность
4 сессии = 16 часов
Время
09:00 – 13:00 (среднеевропейское время)
Макс. количество участников
12
Затраты на участника
Запрос
Дата/доступность
От 21.09.2026 Регистрация
Онлайн-обучение
Продолжительность
4 сессии = 16 часов
Время
11:00 – 15:00 (восточное стандартное время)
Макс. количество участников
12
Затраты на участника
Запрос
Дата/доступность
От 27.10.2026 Регистрация
Доступные места Осталось всего несколько мест Закрыто

Вы хотели бы забронировать этот тренинг в другой день или на другом сайте и / или заказать другой тип тренинга? Пожалуйста свяжитесь с нами. Мы рады сообщить вам лично.

Ваш индивидуальный запрос
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Академия Pilz

Телефон: 0711 3409-318
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Откройте форму контакта
Телефон:0711 3409-318
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения