В сотрудничестве с TÜV NORD компания Pilz предлагает приобрести квалификацию CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Четырехдневный курс дает общее представление о теме безопасности машин и оборудования и состоит из пяти модулей, передающих глубокие знания о жизненном цикле машин и оборудования. Модули CMSE стандартизованы во всем мире и имеют единый уровень. Сертификат TÜV NORD действителен во всем мире.
CMSE® – Сертифицированный эксперт по безопасности машинного оборудования
Цель
Содержание
Модуль 1: Введение в безопасность
- Ознакомление с соответствующими регламентами в сфере безопасности
- Уровень профессиональных знаний и должностные обязанности
- Введение в системы управления безопасностью
Модуль 2: Безопасность машин
- Законодательство, связанное с проектированием, изготовлением и техническим обслуживанием машинного и прочего рабочего оборудования
- Требования к соответствию и процедуры размещения машинного оборудования на рынке
- Рабочее оборудование и регламентирование деятельности на рабочих местах
- Анализ безопасности на рабочем месте с учетом наличия машинного оборудования, включая эргономику, уровень шума и вибраций, наличие химических веществ
Модуль 3: Оценка риска
- Оценка риска согласно стандарту EN ISO 12100 и ее применение
- Методы оценки риска с рассмотрением на конкретных примерах
- Проведение пошаговой оценки риска
- Область действи и применение дополнительных актуальных стандартов по машинному оборудованию в рамках процесса оценки риска
- Краткий обзор уровня снижения риска по завершении оценки риска
Модуль 4: Механические защитные средства
- Международные требования стандартов в отношении механических защитных средств
- Защитные средства — определение, типы и примеры применения
- Расчет безопасных расстоянии в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 13857
Компоненты и технологии систем безопасности
- Общие сведения о компонентах систем безопасности, требованиях и видах применения
- Технические требования и порядок применения, преимущества и недостатки (например, запирающие устройства, световые завесы, двуручные устройства управления)
- Технические и дополнительные защитные меры (например, ограждения, светолучевые устройства, устройства управления аварийным отключением)
- Применение систем управления в контексте безопасности
Требования к электробезопасности
- Детальное рассмотрение стандарта EN 60204-1 (ГОСТ Р МЭК 60204) — Электрооборудование установок и машинного оборудования
- Рассмотрение конструкции электрических систем, от точки подключения до надлежащей верификации
- Безопасная эксплуатация и техническое обслуживание электроприводного машинного оборудования
Модуль 5: Функциональная безопасность систем управления
- Детальное рассмотрение требований стандарта ГОСТ ISO 13849
- Технические характеристики, проектирование и валидация систем управления функциональной безопасностью
- Определение уровня эффективности (PL) и уровня полноты безопасности (SIL) относительно функций безопасности
- Подбор архитектуры с использованием практических примеров внедряемых категорий
- Жизненный цикл программного обеспечения — требования и виды применения
- Методы верификации и валидации
- Введение в стандарт ГОСТ Р МЭК 62061
- Практические упражнения по валидации PL и SIL
Функциональная безопасность в гидро- и пневмотехнике
- Требования стандартов EN ISO 4413 (гидравлические системы) и ISO 4414 (пневматические системы)
- Требуемые меры безопасности при применении гидравлических и пневматических систем
- Особенности гидравлических и пневматических компонентов
- Проектирование связанных с безопасностью элементов в гидро- и пневмотехнике согласно требованиям ГОСТ ISO 13849-1
Наилучший путь получения квалификации:
Целевые группы
- Проектировщики механического оборудования
- Инженеры систем управления
- Системные интеграторы
- Проектировщики систем управления и изготовители машинного оборудования
- Операторы установок и машинного оборудования
- Специалисты, техники, инженеры
Примечание
Этот семинар включает прохождение теста с несколькими вариантами ответов. При успешной сдаче теста участники получают международно признанный сертификат TÜV NORD CMSE — CMSE® – Certified Machinery Safety Expert, действительный в течение 4 лет. Чтобы продлить действие сертификата еще на 4 года, необходимо пройти однодневную переаттестацию.
Подробная информация, условия участия и регистрации приводятся на сайте www.cmse.com. Вы получите всю информацию о квалификации CMSE и сможете проверить свои знания по контрольному опроснику CMSE.
Требования
Аккредитация на семинар CMSE предполагает наличие у Вас опыта работы и знаний в данной области. Вы не уверены, что Ваша текущая квалификация соответствует
требуемому уровню? Без колебаний обращайтесь к нам. Мы предложим Вам индивидуальную консультацию и покажем возможные альтернативные пути получения квалификационного уровня CECE.
CMSE является идеальным подготовительным этапом для получения квалификации CECE – Certified Expert in CE Marking.
Преимущества для вас
- Используйте этот международно признанный сертификат TÜV NORD во благо Вашей компании, а также собственной карьеры.
- Станьте признанным экспертом по безопасности машинного оборудования на своем рабочем месте.
- Получение сертификата всего за четыре дня
Certified Machinery Safety Expert
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: 0711 3409-318
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Мексика: +52 55 5572 1300
Европа
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Ирландия: +353 21 4804983
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Турция: +90 216 577 55 52
- Италия: +39 0362 1826711
- Россия: +7 495 6654993
- Португалия: +351 229 407 594
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Дания: +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Австрия: +43 1 7986263-444
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)