Оптические системы безопасности

Что такое система камер безопасности?

Система камер безопасности — это электрочувствительное защитное оборудование, принцип действия которого основан на обработке изображений, разработанное для применения в сфере обеспечения безопасности. В отличие от обычных камер, которые используются в основном для наблюдения, системы камер безопасности отвечают требованиям безопасности машин. Они надежно регистрируют и анализируют данные изображений, чтобы контролировать опасные зоны и, при необходимости, отправлять сигналы безопасности на контроллер машины. Таким образом, они защищают людей от травм и обеспечивают соблюдение законодательных требований безопасности.

Для чего используются системы камер безопасности?

Системы камер безопасности используются для защиты опасных зон установок и машинного оборудования. Они контролируют защищаемые зоны, открытые точки доступа или сложные двух- и трехмерные зоны и регистрируют подробную информацию в пределах всей контролируемой зоны. Чаще всего они применяются, например, для защиты листогибочных прессов.

Как работают системы камер безопасности?

Системы камер безопасности работают в соответствии со следующим принципом:

  1. Запись изображения: Оптические датчики осуществляют запись происходящего в контролируемой зоне.
  2. Обработка изображений: Алгоритмы, связанные с безопасностью, анализируют данные.
  3. Распознавание объектов: Система отличает людей от предметов (материалов).
  4. Передача сигнала: В случае опасности на контроллер машины передается сигнал безопасного отключения.

Какие стандарты безопасности наиболее актуальны для данной темы?

Строгие стандарты и требования к безопасности применяются к системам камер безопасности, например:

  • Машинная директива 2006/42/EC — Основные требования в сфере охраны труда и техники безопасности
  • EN ISO 13849-1 — Уровень эффективности (PL) для систем управления, связанных с безопасностью
  • EN 61508 — Уровень полноты безопасности (SIL) для электрических и (или) электронных систем
  • DIN EN 954-1 — Категории функций безопасности

Пример применения: Контроль безопасности листогибочных прессов

Поскольку они всегда отображают объекты одинакового размера, независимо от расстояния до камеры, телецентрические системы камер подходят для безопасного наблюдения за листогибочными прессами. Она устанавливается на верхнем штампе листогибочного пресса и таким образом движется с верхним инструментом.
 
За счет непрерывной синхронизации данных между контроллером ЧПУ листогибочного пресса, контроллером безопасности и системой мобильных камер контроллер безопасности точно рассчитывает текущее положение верхнего инструмента над пластиной. В зависимости от размера защищаемого поля, даже специализированные прессы, такие как тандемные, можно контролировать.

Система безопасности и измерения на основе камеры обнаруживает даже самые мелкие инородные тела в защищенной зоне между передатчиком и приемником. Световые лучи передаются от передатчика к приемнику через телецентрическую линзу, которая находится на другой стороне листогибочного пресса. Зоны обнаружения находятся спереди, сзади и под инструментом. Это предотвращает любое вторжение во время работы пресса с любой стороны.

Контроль безопасности листогибочных прессов

Дополнительная информация:

Помимо камер, для мониторинга опасных зон используются оптические датчики, такие как световые решетки безопасности и лазерные сканеры, а также радарные датчики. Узнайте больше о том, как использовать эти датчики и как их различать:

Защита опасных зон с помощью защитных устройств

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Испания: +34 938497433
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Россия: +7 495 6654993
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Дания: +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Сингапур: +65 6839 2920
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения