С 2002 года конфигурируемое реле безопасности PNOZmulti превратилось в мировой стандарт и высокопроизводительный контроллер безопасности. Две оригинальные линейки продукции PNOZmulti — PNOZmulti Classic и PNOZmulti Mini, зарекомендовавшие себя в самых разных отраслях промышленности на протяжении многих лет — были сняты с производства 31 декабря 2024 г. На смену им приходят компактные контроллеры PNOZmulti 2.
Системы безопасности PNOZmulti Classic и компактные контроллеры PNOZmulti Mini
Эволюция и история успеха систем безопасности PNOZmulti Classic
То, что сегодня является мировым стандартом, впервые появилось в мире автоматизации в 2002 году. В тот момент впервые в мире была продемонстрирована возможность создания контура безопасности при помощи простого в использовании графически ориентированного инструмента конфигурирования – без необходимости знания языка программирования более «высокой» ступени. Задача состояла в том, чтобы заполнить пробел между аппаратно реализованными реле безопасности и свободно программируемыми контроллерами безопасности. Был создан глобальный стандарт безопасности — конфигурируемое реле безопасности PNOZmulti!
За свою более чем 20-летнюю историю PNOZmulti превратился в контроллер безопасности — множество функций, единое решение как для простого оборудования, так и для сетевых и распределенных установок!
Глобальная новинка: графический программный инструмент для конфигурирования
Графическое инструментальное ПО было весьма инновационным на то время. Например, это позволило электрикам легко создавать пользовательские программы без каких-либо знаний в области программирования. «Программирование с помощью мыши» работает следующим образом: все элементы в контуре безопасности доступны в графическом пользовательском интерфейсе, совместимом с Windows®, в качестве функциональных блоков для таких функциональных элементов, как аварийный останов, защитные двери, световые завесы и аналоговые измеренные значения. В качестве выходных элементов могут быть выбраны реле, полупроводники или предохранительные клапаны. Специальные случаи применения, такие как горелки, мониторинг движения, прессы, авторизация, выбор режима работы и многое другое, также можно удобно перетаскивать в пользовательский интерфейс, настраивать для конкретного применения и привязывать к логическим элементам. Комплексные возможности диагностики повышают эксплуатационную готовность оборудования и сокращают время простоя.
Компактные контроллеры безопасности PNOZmulti Mini
В 2009 году появилось поколение с «более тонким» корпусом PNOZmulti Mini: «классический» базовый блок PNOZmulti шириной 135 миллиметров был уменьшен до ширины 45 миллиметров – с сохранением полной функциональности и дисплеем. Диагностика коротких простоев оборудования всегда имеет принципиальное значение для пользователей, равно как и подключение к многочисленным средам автоматизации и системам связи. Успеху способствовал тот факт, что для всего процесса — от планирования до обслуживания — требовалась только одна система.
Конфигурируемые компактные контроллеры безопасности PNOZmulti 2 — актуальный стандарт
В 2012 году произошел переход на текущее второе поколение — компактные контроллеры безопасности PNOZmulti 2. Автономный базовый блок PNOZ m C0 имеет ширину всего 22,5 миллиметра — идеально подходит для небольших машин, поскольку он может контролировать до четырех функций безопасности до PL e или SIL 3 через восемь безопасных входов и четыре безопасных полупроводниковых выхода. Будущий Регламент по машинному оборудованию также включает требования к информационной безопасности устройств. Опять же, нет никаких проблем: PNOZmulti 2 также безопасен на всем пути, а данные защищены от нежелательного доступа.
Линейка продукции PNOZmulti 2 является преемницей оригинальных линеек продукции PNOZmulti Classic и PNOZmulti Mini, выпуск которых был прекращен в конце 2024 года.
Для получения дополнительной информации и информации о продуктах-преемниках:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Европа
- Нидерланды: +31 347 320477
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Ирландия: +353 21 4804983
- Великобритания: +44 1536 460866
- Испания: +34 938497433
- Португалия: +351 229 407 594
- Италия: +39 0362 1826711
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Дания: +45 74436332
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Турция: +90 216 577 55 52
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Россия: +7 495 6654993
- Германия: +49 711 3409 444
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
Азиатско-тихоокеанский регион
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Китай: +86 400-088-3566
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Таиланд: +66 210 54613
- Япония: +81 45 471 2281
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Сингапур: +65 6829 2920