Часто задаваемые вопросы (FAQ) о применении в водородной промышленности
Водород (H2) является центральным компонентом будущих энергетических и промышленных систем. В наших FAQ мы отвечаем на часто задаваемые вопросы о применении функциональной безопасности и информационной безопасности в водородной промышленности и помогаем вам лучше понять проблемы и потенциальные возможности применения.
Риски и опасности при работе с водородом
Каковы риски при работе с водородом?
Водород крайне огнеопасен, имеет широкий диапазон воспламенения (4–78 % по объему) и крайне низкую энергию воспламенения (40 мкДж).
Утечки, пожары, взрывы и обморожения, вызванные криогенным водородом, являются основными источниками опасности.
Почему обнаружение утечек так важно для водородных систем?
Водород диффундирует через мельчайшие трещины в материале и быстро поднимается вверх в закрытых помещениях. Утечки трудно обнаружить, и они представляют собой значительный риск пожара и взрыва.
Как реализовать обнаружение пламени при работе с водородом?
Поскольку водородное пламя практически невидимо, используются УФ/ИК-датчики или измерение теплового градиента. Последнее обеспечивает надежное обнаружение независимо от вида топлива.
Правовая база и стандарты
Каковы законодательные требования к водородным технологиям в ЕС?
Специальных законов о водороде не существует, но есть множество рекомендаций, например:
- ATEX 2014/34/EU
- Директива на оборудование, работающее под давлением 2014/68/ЕС
- Машинный регламент 2023/1230 (применим с 20.01.2027)
Стандартные листы VDMA также являются новаторскими.
Какие стандарты применяются к водородным заправочным станциям?
ISO 19880-1, EN 17127 и SAE J2601 определяют требования безопасности, протоколы заправки и совместимость для водородных заправочных станций.
Что стандарт ISO 22734 определяет для электролизеров?
Стандарт ISO 22734 описывает требования безопасности для генераторов водорода, использующих электролиз воды, включая методы испытаний компонентов и материалов.
Дополнительная информация:
Функциональная безопасность в водородных установках
Что означает функциональная безопасность в водородной промышленности?
Функциональная безопасность описывает надежное действие систем управления, связанных с безопасностью, — от анализа рисков и валидации до ввода в эксплуатацию и технического обслуживания.
Какие стандарты регулируют функциональную безопасность?
Важными стандартами являются EN ISO 13849, EN IEC 62061, EN IEC 61508 и EN IEC 61511. Они определяют требования к функциям безопасности, уровни полноты безопасности (SIL/PL) и требования к жизненному циклу.
Как работает безопасный контроль давления?
Датчики и контроллеры давления, такие как PNOZmulti 2 или PSS 4000, регистрируют регулируемые величины, сравнивают их с предельными значениями и в случае несоответствия запускают реакции, связанные с безопасностью.
Что необходимо учитывать при безопасном контроле температуры?
Контроль температуры необходим, например, для заправки топливом в соответствии с SAE J2601. Отказоустойчивость аналоговых входов и сертифицированные программные модули обеспечивают соблюдение безопасных температурных диапазонов.
Информационная безопасность в промышленности и защита от манипуляций
Что подразумевается под информационной безопасностью в водородной промышленности?
Информационная безопасность в промышленности защищает системы автоматизации и управления от несанкционированного доступа и манипуляций. Это неотъемлемая часть функциональной безопасности
Какие меры повышают безопасность ИТ/ОТ?
Различные меры предотвращают несанкционированный доступ к системам, связанным с безопасностью:
- Управление идентификацией и доступом (I.A.M.) с системами аутентификации пользователей
- Управление правами входа и доступа
- Меры по защите данных и сети
- Безопасное удаленное техническое обслуживание
- Сегментированные сети
Как защитить системы от ошибок в работе и предсказуемого нецелевого использования?
Идентификация на основе радиолокационных меток (RFID), последовательное управление со стороны оператора и безопасный контроль гарантируют, что только уполномоченные лица осуществляют соответствующие требованиям безопасности процессы.
Функции безопасности в водородных системах
Какие функции безопасности необходимы для электролизеров?
Контроль напряжения и тока, обнаружение газа и пламени, а также аварийное отключение необходимы для предотвращения образования гремучей смеси и электрических опасностей.
Как обеспечивается безопасность при паровом риформинге?
Стандарт ISO 16110-1 определяет такие требования как защита от ЭМС, контроль давления и предотвращение взрыва. Системы управления горелками надежно контролируют тепловой режим процесса.
Что необходимо учитывать для водородных заправочных станций?
Функции безопасности включают контроль давления и температуры, обнаружение утечки, обнаружение пламени и аварийное отключение. Заправка осуществляется в соответствии с SAE J2601 в строго определенных условиях.
Какие требования применяются к топливным элементам?
IEC 62282-3-100 регулирует безопасность стационарных систем топливных элементов, включая оборудование, работающее под давлением, сброс выхлопных газов и электробезопасность.
Как гарантировать безопасность водородных двигателей внутреннего сгорания?
Благодаря надежному контролю соотношения компонентов смеси, обнаружению утечек и ограничению содержания водорода до макс. 40 %, например.
Дополнительная информация
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Европа
- Германия: +49 711 3409 444
- Великобритания: +44 1536 460866
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Турция: +90 216 577 55 52
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Россия: +7 495 6654993
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Дания: +45 74436332
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
- Нидерланды: +31 347 320477
- Испания: +34 938497433
- Италия: +39 0362 1826711
Азиатско-тихоокеанский регион
- Таиланд: +66 210 54613
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Китай: +86 400-088-3566
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Япония: +81 45 471 2281