Высочайший уровень защиты от постороннего вмешательства

Блокирующее устройство для вашего оборудования

Постороннее вмешательство в работу систем защиты может стать причиной несчастных случаев или повреждения оборудования; правовые и финансовые риски трудно рассчитать. Узнайте больше о том, как определить причины и избежать постороннего вмешательства.

Почему происходит вмешательство в работу машин и оборудования?

Постороннее вмешательство в работу систем защиты происходит достаточно часто. В основном это касается подвижных и закрепленных средств защиты.

Есть много причин, почему операторы оборудования и пользователи вмешиваются в работу систем и подвергают своих коллег опасности. Способность работать быстрее, удобство, время и желание увеличить производительность, плохая эргономика или упрощение режимов работы — вот возможные причины. Несчастные случаи являются результатом — начиная от незначительных травм до смертельного исхода.

 

Любые поводы для вмешательства должны быть исключены!

Наша компания является экспертом в области автоматизации и производителем систем защиты, поэтому наша цель — защита человека, окружающей среды и имущества. Тем не менее, это возможно, только если оборудование используется в соответствии с его назначением и никто не вмешивается в работу защитных систем.

 

Как мы можем противодействовать постороннему вмешательству?

Прежде всего необходимо определить поводы для постороннего вмешательства. Одним из поводов является сложность оборудования. Схему оценки, опубликованную IFA (Институт безопасности и гигиены труда и социального страхования от несчастных случаев, Германия) можно использовать в качестве ориентира, который поможет определить поводы для постороннего вмешательства. В этой схеме систематизированы потенциальные слабые места, а также приведены варианты устранения этих недостатков.

 Схема оценки для определения поводов для вмешательства

Схема оценки для определения поводов для вмешательства

Производители и операторы оборудования несут ответственность за последствия постороннего вмешательства

Как правило, рекомендуется, чтобы концепция защиты разрабатывалась одновременно с машинным оборудованием. Это включает следующее:

  • Определение потребностей в руководстве по требованиям
  • Параллельная разработка концепции защиты и функций машинного оборудования
  • Определение поводов для постороннего вмешательства
  • Оптимизация концепции защиты
  • Анализ эффективности сокращения поводов для постороннего вмешательства

Определение всех режимов работы машинного оборудования на этапе планирования конструкции машинного оборудования и разработка соответствующих концепций защиты. Требуемые изменения могут быть внесены на этом раннем этапе с минимальными усилиями.

Если оборудование уже эксплуатируется, вы должны описать ситуацию и проводить анализ через регулярные промежутки времени. Торговый и обслуживающий персонал может оценить наличие повода для вмешательства или определить факт такого вмешательства.

Если установлен факт постороннего вмешательства, следует в первую очередь определить поводы, а затем внести изменения в концепцию безопасности. Просто установите системы защиты, которые выполняют ту же функцию (например, вместо защитного ограждения установите световые завесы, если это уместно). Также можно установить контроллеры приводов со встроенными функциями безопасности.

Оператор и производитель оборудования должны сделать все, чтобы предотвратить вмешательство в работу систем защиты. Существуют правовые принципы, которые регулируют ответственность и обязанности в течение всего жизненного цикла оборудования.

В Европе, вмешательство в работу систем защиты строго запрещено и преследуется по закону. Производитель несет ответственность за заводской брак и дефекты изготовления, а также за ошибки в инструкции; оператор несет ответственность за любые несчастные случаи.

Мы будем рады сообщить вам о том, как предотвратить вмешательство в работу машин и оборудования. Мы оказываем полный комплекс услуг, начиная от оценки рисков до выдачи декларации соответствия.


Дополнительная информация:

Услуги по обеспечению безопасности оборудования

Предотвращение постороннего вмешательства — корректное внедрение EN ISO 14119

В стандарте EN ISO 14119 описаны нормативные базовые принципы блокировки устройств, связанных с ограждениями. В стандарте приведены меры, направленные на предотвращение нарушения средств защиты и связанных с ними устройств блокировки - запрещенная практика, которая, однако, часто встречается. При выборе блокирующего устройства с блокировкой ограждения или без нее необходимо учитывать все этапы жизненного цикла машинного оборудования (в соответствии со стандартом EN ISO 12100). Не зависимо от режима работы (автоматического, режима настройки или альтернативного режима работы) необходимо предотвратить постороннее вмешательство во все средства защиты. Обновленный плакат содержит информацию о том, как остановить постороннее вмешательство. Здесь в наглядной форме представлено все, что вам нужно знать.

Загрузите плакат «Остановим постороннее вмешательство» прямо сейчас!

Постер: Предотвращение постороннего вмешательства — корректное внедрение EN ISO 14119
Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Дания: +45 74436332
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Испания: +34 938497433
  • Италия: +39 0362 1826711

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения