Определения и требования по обеспечению безопасности в соответствии с положениями Директивы по низковольтному электрооборудованию.

Определения и требования по обеспечению безопасности в соответствии с положениями Директивы по низковольтному электрооборудованию.

Часто есть другие директивы, которые, при использовании оборудования, необходимо учитывать наряду с Директивой по машинному оборудованию. Если оборудование имеет в составе электрические компоненты, такое оборудование также зачастую попадает под действие Директивы по низковольтному электрооборудованию.

«В контексте указанной Директивы, термин «электрическое оборудование» означает любое оборудование, спроектированное для работы при номинальном напряжении от 50 до 1000 В перем. тока, либо от 75 до 1500 В пост. тока […]»

Текст Директивы по низковольтному электрооборудованию можно найти на домашней странице Европейской комиссии.

Официальное название Директивы по низковольтному электрооборудованию

Директива 2014/35/EC Европарламента и Совета Европы от 26 декабря 2014 года «О согласовании законов государств-членов ЕС, касающихся электрооборудования, предназначенного для использования в пределах определенного диапазона напряжения».

Связанные стандарты

EN 60947-1 до -8

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032

Европа

  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Россия: +7 495 6654993
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Китай: +86 400-088-3566
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения