Взаимосвязанное машинное оборудование

Взаимосвязанное машинное оборудование

Здесь идет речь о взаимосвязанных узлах установок или машинного оборудования, например, когда станки связаны в единую систему, либо при добавлении машины к существующей системе.

Каковы характеристики взаимосвязанного оборудования?

Для определения взаимосвязанной установки необходимо ответить на следующие вопросы:

  • Имеется ли функциональное соединение? Работают ли узлы установки вместе, как одно целое, формируя единый блок?
  • Имеются ли соединения, связанные с реализацией управления? Управляются ли узлы установки, как одно целое?
  • Необходимо ли соединение, связанное с обеспечением безопасности? Функционируют ли узлы установки, как одно целое, в плане обеспечения безопасности?

 

Обязательная маркировка взаимосвязанного оборудования

Если связи между несколькими узлами являются функциональными, связанными с управлением или обеспечением безопасности всей установки в целом, тогда также необходимо провести процедуру оценки соответствия всей установки в целом.

В данном случае это означает, что процесс проводится для соответствующих узлов установки (проверка интерфейсов), в соответствии с Директивой по машинному оборудованию, начиная с этапа оценки рисков до нанесения маркировки ЕС.

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Россия: +7 495 6654993
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Сингапур: +65 6829 2920
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения