Директива EMC (по электромагнитной совместимости)

Директива EMC (по электромагнитной совместимости)

Если увеличивается сеть оборудования, а также количество электрических устройств, используемых в промышленной среде, очень важно применять положения Директивы EMC с целью определения электромагнитного излучения различных устройств. Электрические устройства могут мешать работе других устройств или оборудования, но это еще не все. Если не контролировать электромагнитное излучение, такие устройства могут представлять собой существенный риск для безопасности людей и оборудования.

Таким образом, положения Директивы EMC применяются для обеспечения электромагнитной совместимости всех используемых в работе или имеющихся на рынке устройств.

Текст Директивы EMC можно найти на домашней странице Европейской комиссии.

Официальное название Директивы EMC

Директива 2014/30/EC Европарламента и Совета Европы от 26 декабря 2014 года «О согласовании законов государств-членов ЕС, касающихся электромагнитной совместимости (новая редакция)».

Связанные стандарты

EN 50370-1/-2
серия EN 61000
EN 61326

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300

Европа

  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Австрия: +43 1 7986263-444

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения