Определения и требования по обеспечению безопасности в соответствии с Директивой ATEX.

Определения и требования по обеспечению безопасности в соответствии с Директивой ATEX.

Директива ATEX была адаптирована к новой европейской нормативно-правовой базе. Это означает, что с 20 апреля 2016 года можно продавать только те продукты, которые соответствуют требованиям новой директивы. С 20 апреля 2016 года сертификаты будут выдаваться в соответствии с директивой ATEX 2014/34/ЕС. Сертификаты, выданные в соответствии со старой директивой ATEX 94/9/EC, останутся в силе.

«ATEX» расшифровывается, как «ATmosphère EXplosibles» (взрывоопасные атмосферы). Производители и операторы должны выполнять требования двух основных директив, которые предназначены для предотвращения взрывов и, следовательно, для защиты людей, окружающей среды и имущества:

  • Директива ATEX 2014/34/ЕС (предназначена для производителей и их продукции)
  • Директива 1999/92/EC (предназначена для операторов)

Директива по оборудованию предназначена для защиты людей от риска взрыва. В ней содержатся ключевые требования по гигиене труда и технике безопасности, которые необходимо соблюдать при размещении на рынке продукции, предназначенной для использования во взрывоопасных атмосферах. В директиву также включены неэлектрические устройства. Необходимо применять соответствующую процедуру оценки соответствия, которая направлена на подтверждение выполнения требований директивы.

Помимо этого, положения Директивы, касающейся рабочего места, разработаны с целью защиты людей, работающих во взрывоопасных атмосферах. В ней также указано, что работодатель обязан составить документ по взрывозащите в рамках процесса оценки опасности.

Технические условия Директивы, касающейся рабочего места, включают следующие:

  • Первичная взрывозащита: уменьшает или предупреждает образование взрывоопасной атмосферы
  • Вторичная взрывозащита: предотвращает возникновение источников воспламенения
  • Третичная взрывозащита: ограничивает влияние потенциального взрыва до приемлемого уровня.

 

Названия Директив ATEX

Директива по оборудованию ATEX 2014/34/EC Европарламента и Совета Европы от 26 марта 2014 года, направленная на гармонизацию законов стран-участниц в отношении безопасности оборудования и систем защиты, предназначенных для использования во взрывоопасных атмосферах.

Директива ATEX 1999/92/EC, касающаяся рабочего места, выпущенная Европарламентом и Советом Европы 16 декабря 1999 года в отношении минимальных требований по улучшению безопасности и защиты здоровья рабочих, подвергающихся риску во взрывоопасных атмосферах.

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Россия: +7 495 6654993
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Дания: +45 74436332

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения