Принципы безопасного проектирования механических компонентов машинного оборудования
В Приложении I Директивы по машинному оборудованию определены пять основных шагов по проектированию машинного оборудования для обеспечения безопасности:
1. Определить ограничения машинного оборудования Включая использование по назначению и возможные варианты использования не по назначению.
2. Идентифицировать опасности, которые возможны при работе машины, а также связанные опасные ситуации.
3. Оценить риски, с учетом опасности возможной травмы или ущерба для здоровья, вероятность появления риска.
4. Оценить риски, чтобы определить необходимость снижения риска, в соответствии с целями Директивы.
5. Устранить риски или снизить риски, связанные с указанными опасностями, за счет применения защитных мер, в порядке приоритета, определенного в разделе 1.1.2(b).
Для кого важна директива по безопасному проектированию машинного оборудования?
В соответствии с условиями Директивы по машинному оборудованию изготовитель оборудования должен выполнить оценку рисков, чтобы идентифицировать все опасности, связанные с заданным оборудованием. Обязан спроектировать и сконструировать оборудование с учетом результатов оценки.
Требование также применимо к операторам, которые выступают в качестве изготовителей в соответствии с условиями Директивы по машинному оборудованию. В данном случае, например, когда машины связаны друг с другом, либо применяются машины, подвергнутые модификации или существенной модификации в технологическом процессе.
Оценка рисков и снижение рисков в соответствии с EN ISO 12100
В EN ISO 12100 приводится пояснение методов оценки рисков. Оценка рисков включает анализ рисков и оценку рисков.
| Стандарт | Название |
|---|---|
|
EN ISO 12100 |
Безопасность машинного оборудования Общие принципы проектирования. Оценка рисков и снижение рисков |
Дополнительная информация:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия
Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]
Страны Южной и Северной Америки
- Бразилия: + 55 11 4942-7032
- Мексика: +52 55 5572 1300
- Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Европа
- Россия: +7 495 6654993
- Италия: +39 0362 1826711
- Франция (бесплатно): +33 3 88104000
- Дания: +45 74436332
- Великобритания: +44 1536 460866
- Турция: +90 216 577 55 52
- Испания: +34 938497433
- Австрия: +43 1 7986263-444
- Ирландия: +353 21 4804983
- Нидерланды: +31 347 320477
- Германия: +49 711 3409 444
- Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Швейцария: +41 62 889 79 32
- Бельгия: +32 9 321 75 70
- Португалия: +351 229 407 594
- Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
Азиатско-тихоокеанский регион
- Сингапур: +65 6829 2920
- Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Китай: +86 400-088-3566
- Новая Зеландия: +64 9 6345350
- Япония: +81 45 471 2281
- Южная Корея: +82 31 778 3390
- Тайвань: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- Таиланд: +66 210 54613