Регулируемые средства защиты, ограничивающие доступ

Регулируемые средства защиты, ограничивающие доступ

Регулируемые средства защиты применяются в случае, когда нет возможности полностью закрыть доступ в опасную зону. Например, это относится к буру сверлильного станка или диску циркулярной пилы. В зависимости от типа работ регулировка осуществляется вручную или автоматически, при этом, регулировка должна быть оперативной, без необходимости использования инструмента.

Необходимо обеспечить удобную регулировку средств защиты, чтобы персонал не мог оставить такое средство в полностью открытом положении из-за того, что регулировка является слишком сложной. Необходимо сделать так, чтобы средство защиты было очень сложно демонтировать.

Стандарт регулируемых средств защиты, ограничивающих доступ

В стандарте EN 953 (ISO 14120) выписаны важные требования в отношении средств защиты в Европе

Стандарт Название
EN ISO 14120 Безопасность машинного оборудования
Средства защиты. Общие требования по проектированию и конструированию закрепленных и подвижных средств защиты.

 

Top
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: [email protected]

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: [email protected]

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Турция: +90 216 577 55 52
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Дания: +45 74436332
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Испания: +34 938497433
  • Россия: +7 495 6654993
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Великобритания: +44 1536 460866
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Португалия: +351 229 407 594

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Тайвань: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • Китай: +86 400-088-3566
Эта статья была полезной?
Откройте форму контакта
Телефон:+49 711 3409 444
«Почта»: [email protected]

«Что мы можем сделать для вас?»


Я понимаю, что пока я не дам свое согласие, любые собираемые личные данные будут использоваться только для обработки заказов и моих запросов. Дополнительную информацию о защите данных и контактную информацию нашего сотрудника, ответственного за защиту данных, можно найти здесь: Защита данных в компании Pilz
Согласие может быть отозвано в любое время (достаточно электронного письма)

* Поле, обязательное для заполнения